A célula de carga single point para grandes plataformas
A célula de carga de ponto único PW12C é ideal para ser usada em tarefas de pesagem dinâmica e rápida envolvendo plataformas particularmente grandes, devido à sua alta rigidez.
A célula de carga de ponto único PW12C está em conformidade com a classe de precisão de multi-faixa C3 e fornece resultados precisos de pesagem. É adequada para ser usada em aplicações estáticas e altamente dinâmicas, por exemplo, em balanças de controle de peso, para a pesagem de materiais de construção ou o envase de fluido e gás. Ela fornece ótimos resultados de pesagem, devido à sua compensação de carga off-center integrada, e é ideal para aplicações de ponto único envolvendo grandes plataformas de pesagem de até 800 x 800 mm.
A PW12C vem com alta rigidez e comprovada tecnologia de strain gauge da HBM, demonstrando assim dinâmicas únicas no mercado. A célula de carga de ponto único possui um mecanismo de proteção de sobrecarga ajustável individualmente. A PW12C é resistente à umidade e sujeira devido ao seu grau de proteção IP67. Sua blindagem de cabo é conectada ao corpo de medição e, assim, protege de forma otimizada a célula de carga contra campos eletromagnéticos. Uma versão à prova de explosão da PW12C também está disponível, assim como uma versão com saída de sinal balanceado para conexão em paralelo.
Resultados precisos ao pesar em alta velocidade, devido a sua alta rigidez.
Robusta para tarefas de medição industrial, devido à sua proteção de sobrecarga integrada.
Atende aos requisitos mais específicos, devido às diferentes capacidades máximas e comprimentos de cabo disponíveis.
| Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
|---|---|---|---|---|
| Data Sheets | ||||
| PW12C - Data Sheet | English | |||
| PW12C - Datenblatt | German | |||
| PW12C - Prospetto dati | Italian | |||
| PW12C - データシート | Japanese | |||
| Catálogos | ||||
| Analog single point load cells - Brochure | English | |||
| Analog single point load cells - Brochure | Russian | |||
| Analog single point load cells - Brochure | Simplified Chinese | |||
| Analoge Plattformwägezellen - Broschüre | German | |||
| Instruções de Montagem | ||||
| Celle di carico da piattaforma - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
| PW12C3 - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
| PW12C3 - Mounting instructions | French, German, English | |||
| Single point load cells - Mounting instructions | French, German, English | |||
| Certificados | ||||
| PW12 - OIML Certificate | English | |||
| PW12 - Test Certificate | English, German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| PW12 - Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||
| Explosion Protection: Declaration of Conformity | ||||
|
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z7/PW10/PW12/PW17/PW16/PW22/PWS/SP4 - Declaração de conformidade UE
Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21 |
Multi idiomas | |||
|
PW4L/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4/Z7 - Declaração de conformidade UE
Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22 |
Multi idiomas | |||
| Proteção contra Explosões | ||||
|
ATEX / .IECEx Zone 2/22 – Ex nA/tc - Indicações de segurança
PW4, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z7 (except 2t) |
French, English, German, Italian, Spanish, Portuguese | |||
|
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Indicações de segurança
C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R |
Italian, Portuguese, French, Spanish, German, English | |||
|
EAC Zone/Зона 2/22 – Ex nA/tc - Safety Instructions
PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z7 (except 2t) |
Russian, English, German | |||
|
FM - Certificate of Compliance
C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F. |
English | |||
Sua proposta personalizada
Consultoria técnica gratuita
Resposta rápida de nosso especialista