PW16A - A célula de carga de single point para aplicações com altas taxas de ciclo

A célula de carga de ponto único PW16A tem um tempo de acomodação curto e é, portanto, adequada para muitas aplicações industriais que envolvem altas taxas de ciclo. Por exemplo, em balanças de controle, envase de fluido e gás ou pesagem de materiais de construção. A PW16A oferece alta rigidez e utiliza a comprovada tecnologia de medição de deformação da HBM, fornecendo resultados precisos em conformidade com a classe de precisão C3 Multi-Range, mesmo quando a pesagem é feita em velocidades muito altas.

A PW16A é a solução ideal que atende a requisitos específicos, devido às suas dez capacidades máximas diferentes, que variam entre 30 e 660 kg, e muitas opções disponíveis e comprimentos de cabo. É ideal para aplicações de ponto único envolvendo grandes plataformas de pesagem de até 600 x 600 mm, devido à sua compensação de carga off-center integrada. Uma versão com saída de sinal balanceada para conexão em paralelo também é uma opção disponível. A célula de carga de ponto único é baseada na tecnologia de 6 fios e sua blindagem de cabo é conectada ao corpo de medição, permitindo que ela forneça dados medidos confiáveis, mesmo em ambientes afetados por campos eletromagnéticos. Um certificado de teste confirma que a PW16A foi aprovada para uso em aplicações legais. Uma versão à prova de explosão em conformidade com o IECEx + ATEX também está disponível.

  • Classe de precisão: C3 Multi-Range
  • Capacidade máxima: 30 kg a 660 kg
  • Grau de proteção: IP67

Alta precisão de medição

  • Pesagem precisa em conformidade com a classe de precisão C3 (Multi-Range)
  • Sinal de medição estável, devido à tecnologia de 6 fios
  • Excelente EMC, facilitada pela blindagem do cabo que é conectada ao seu encapsulamento
  • Compensação de carga descentralizada até 0,0233%
  • Ideal para tarefas dinâmicas de medição, como resultado da comprovada tecnologia de strain gauge da HBM
white check mark in green circle

Dados precisamente medidos, mesmo quando pesando em altas velocidades, devido à tecnologia de medição de deformação da HBM.

Uso versátil

  • Adequada para grandes plataformas até 600 x 600 mm
  • Dez capacidades máximas diferentes estão disponíveis (30 kg, 50 kg, 75 kg, 100 kg, 150 kg, 200 kg, 250 kg, 300 kg, 500 kg e 660 kg)
  • Quatro comprimentos de cabos diferentes, variando de 1,5 m a 12 m, estão disponíveis
  • Legal para o comércio com um certificado de teste (de acordo com OIML R60)
  • Uma versão com saída de sinal balanceado para conexão paralela está disponível
white check mark in green circle

Adequada para uso em uma ampla gama de aplicações, com muitas capacidades máximas diferentes

Segura para uso

  • Corpo de medição de alumínio resistente com cobertura de borracha de silicone
  • Protegido contra umidade e sujeira, devido ao grau de proteção IP67
  • Versões à prova de explosão também estão disponíveis (IECEx + ATEX Zona 1 + 21, Zona 2 + 22)
white check mark in green circle

Ideal para uso em aplicações industriais, devido à proteção contra explosões e grau de proteção IP67

Documentação técnica PW16A Célula de carga single point

Título / Descrição Idioma
Data Sheets
English
Japanese
German
Italian
Japanese
Catálogos
English
Russian
Simplified Chinese
German
Instruções de Montagem
Italian
Italian
French, German, English
French, German, English
Certificados
English
English
Declaration of Conformity
Multi idiomas
Explosion Protection: Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multi idiomas

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

Multi idiomas
Proteção contra Explosões

PW4, PW10, PW12, PW15, PW16,

PW22, PWS, SP4, Z7 (except 2t)

French, English, German, Italian, Spanish, Portuguese

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R

Italian, Portuguese, French, Spanish, German, English

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4

English, German, Russian

PW10, PW12, PW15, PW16, PW22,

PWS, SP4, Z7 (except 2t)

Russian, English, German

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

English
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.
Solicite um orçamento

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Sua proposta personalizada

Consultoria técnica gratuita

Resposta rápida de nosso especialista