Célula de carga de alta velocidade para pesagem dinâmica
A célula de carga single point PW22 possui alta rigidez, o que a torna ideal para processos de pesagem rápidos e dinâmicos: a única no mundo com esta alta precisão.
A célula de carga single point PW22 é ideal para pesagens rápidas e dinâmicas, como por exemplo, para balanças multi-cabeçote. Com grau de proteção IP67, é ideal para uso confiável em ambientes industriais, como em envase de produtos a granel ou em muitas outras aplicações de envase.
A PW22 possui uma exclusiva alta rigidez e, portanto, uma freqüência de ressonância natural extremamente alta. Isso garante tempos de configuração mais baixos, o que resulta em tempos de pesagem extremamente curtos. Com um fator de intervalo máximo de pesagem e classe de precisão C3, ela fornece resultados de medição confiáveis e muito precisos. Graças ao sistema patenteado contra sobrecargas nas direções de compressão e tração, ela pode suportar sobrecargas de até cinco vezes sua capacidade máxima. Disponível com corpo de proteção, seis capacidades máximas entre 6kg e 90kg e diferentes comprimentos de cabo, a célula de carga single point PW22 possui uma ampla gama de versões. Possui conector padrão para uso compatível. Para condições operacionais ainda mais exigentes, a PW22 também está disponível na versão ATEX à prova de explosões.
Resultados precisos com processos rápidos de pesagem devido ao design rígido.
Robusta para aplicações industriais com proteção contra sobrecarga patenteada.
Aplicações versáteis, graças às seis capacidades máximas selecionáveis e diversas opções.
| Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
|---|---|---|---|---|
| Data Sheets | ||||
| PW22 - Data Sheet | English | |||
| PW22 - Datenblatt | German | |||
| PW22 - データシート | Japanese | |||
| PW22C3 - Data Sheet (Japanese) | Japanese | |||
| Catálogos | ||||
| Analog single point load cells - Brochure | English | |||
| Analog single point load cells - Brochure | Russian | |||
| Analog single point load cells - Brochure | Simplified Chinese | |||
| Analoge Plattformwägezellen - Broschüre | German | |||
| Instruções de Montagem | ||||
| Celle di carico da piattaforma - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
| PW22 - Mounting instructions | French, English, German | |||
| Single point load cells - Mounting instructions | French, German, English | |||
| Certificados | ||||
| PW22 - OIML Certificate of Conformity | English | |||
| PW22 - Test Certificate | English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| PW22 - Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||
| Explosion Protection: Declaration of Conformity | ||||
|
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z7/PW10/PW12/PW17/PW16/PW22/PWS/SP4 - Declaração de conformidade UE
Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21 |
Multi idiomas | |||
|
PW4L/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4/Z7 - Declaração de conformidade UE
Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22 |
Multi idiomas | |||
| Proteção contra Explosões | ||||
|
ATEX / .IECEx Zone 2/22 – Ex nA/tc - Indicações de segurança
PW4, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z7 (except 2t) |
French, English, German, Italian, Spanish, Portuguese | |||
|
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Indicações de segurança
C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R |
Italian, Portuguese, French, Spanish, German, English | |||
|
EAC Zone/Зона 1/21 – Ex i - Safety Instructions
C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4 |
English, German, Russian | |||
|
EAC Zone/Зона 2/22 – Ex nA/tc - Safety Instructions
PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z7 (except 2t) |
Russian, English, German | |||
|
FM - Certificate of Compliance
C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F. |
English | |||
Sua proposta personalizada
Consultoria técnica gratuita
Resposta rápida de nosso especialista