Com a PW22 você conta com a célula de carga mais avançada do mundo para a pesagem dinâmica.

Os fatos falam por si:

  • As mais altas freqüências de ressonância própria possíveis com os mais curtos tempos de pesagem
  • Batentes de sobrecarga integrados para alta confiabilidade e longa vida útil
  • A mais alta precisão (menor valor mínimo de divisão para aplicações múltiplas) já no produto padrão
  • Forma alta que resiste também à sobrecarga excêntrica
  • Forma estreita para uma alta densidade de embalagem
  • Tamanhos de montagem usuais do mercado

Compare pessoalmente: O batente de sobrecarga integrado e a alta velocidade tornam a PW22C a célula de carga “campeã de alto desempenho” única no mundo das células de pesagem.

Key features

  • High overload limits with integrated overload protection (Patent pending)
  • Max. capacities: 6 kg, 10 kg, 20 kg, 30 kg
  • High torsional and bending stiffness
  • OIML R60 approval
  • Degree of protection IP 67
  • Fast settling time
  • Optimized for dynamic weighing applications
  • Accuracy class: C3MR
  • Material: Aluminum

Optional

  • Protection housing
  • Different cable lengths

Product Literature

Título / Descrição Idioma
Data Sheets
English
German
Japanese
Italian
Catálogos
English
Russian
Simplified Chinese
German
Instruções de Montagem
Italian
English, German, French
French, German, English
Certificados
Multi idiomas
Multi idiomas
Multi idiomas
Multi idiomas
EU Declaration of Conformity
Multi idiomas
Explosion Protection: EU Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multi idiomas

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

Multi idiomas
Proteção contra Explosões

PW4, PW10, PW12, PW15, PW16,

PW22, PWS, SP4, Z7 (except 2t)

English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R

Italian, Portuguese, French, Spanish, German, English

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4

English, German, Russian

PW10, PW12, PW15, PW16, PW22,

PWS, SP4, Z7 (except 2t)

Russian, English, German

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

Multi idiomas

Order Numbers

1-PW22C3/6KG-1
1-PW22C3/10KG-1
1-PW22C3/20KG-1
1-PW22C3/30KG-1