Precise measurement due to the C6 accuracy class and high EMC
A célula de carga single point PW2C pesa com alta precisão até a classe C6
A célula de carga single point PW2C pesa uma carga estática máxima de 72 kg com precisão extremamente alta até o C3 MR (Multi-Range) ou, opcionalmente, a classe de precisão C6 ainda maior. É ideal para uso em aplicações industriais, médicas e comerciais estáticas, como balanças de lojas, balcões e plataformas. A PW2C oferece alta precisão, mesmo com distribuição de carga desigual, devido à sua alta rigidez de torção e compensação de carga fora do centro. Por exemplo, é adequado para uso com scanners de checkout, onde a célula de carga não pode ser posicionada no centro.
- Classes de precisão: C3 MR (Multi-Range), C6
- Capacidade: 7,2 kg a 72 kg
- Grau de proteção: IP67
Resultados altamente precisos
- Alta precisão devido às classes de precisão C3 MR (Multi-Range) e, opcionalmente, C6, incluindo um certificado de teste OIML
- Compensação de carga fora do centro (OIML R76)
- Alta EMC (compatibilidade eletromagnética) devido ao cabo de conexão blindado
- Resultados detalhados devido à alta taxa de intervalo mínimo de verificação (Y) de até 14.400
- Excelente estabilidade do sinal, mesmo com variações de temperatura e resistência, devido à configuração de 6 fios
Ampla gama de possíveis aplicações
- Geometria ideal do corpo de medição para tamanhos de plataforma de até 380 mm x 380 mm
- Dimensões compatíveis com o padrão da indústria
- Adequado para uso em ambientes industriais devido ao robusto corpo de medição de alumínio e grau de proteção IP67
- Fácil ajuste de paradas de sobrecarga com grandes deslocamentos nominais
- Ideal para aplicações de ponto único devido a sua alta rigidez de torção
Fácil integração em muitas aplicações diferentes
Muitas variantes disponíveis
- Cinco capacidades máximas disponíveis (7,2 kg, 12 kg, 18 kg, 36 kg, 72 kg)
- Diferentes comprimentos de cabo variando de 0,35 m a 6 m disponíveis
- Uma versão com saída de sinal balanceada para a conexão paralela de múltiplas células de carga está disponível como opção
- Uma versão de configuração de 6 fios que permite que os cabos sejam cortados individualmente também está disponível
Atende aos requisitos individuais devido à disponibilidade de muitas capacidades máximas e comprimentos de cabos diferentes
Documentação Técnica
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
LCMC - Data Sheet | English | |||
LCMC - Data Sheet | German | |||
PW2C - Data Sheet | English | |||
PW2C - Datenblatt | German | |||
PW2C - Prospetto dati | Italian | |||
PW2C - データシート | Japanese | |||
Instruções de Montagem | ||||
PW2C - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
PW2C - Mounting instructions | French, English, German | |||
Single point load cells - Mounting instructions | French, German, English | |||
Manuais de Operação | ||||
LCMC - Operating Manual | English, German | |||
Quick Start Guides | ||||
LCMC - Quick Start Guide | English, German, French, Italian, Chinese | |||
Certificados | ||||
PW2C - OIML Certificate | English | |||
PW2C - Test Certificate | English | |||
Declaration of Conformity | ||||
LCMC - EU Declaration of Conformity | English | |||
PW2 - Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||