Resultados precisos devido à classe de precisão C3 MR e alta EMC
A célula de carga single point PW2D pesa uma carga máxima de 72 kg com alta velocidade
A célula de carga single point PW2D pesa uma carga máxima de 72 kg precisamente até a classe de precisão C3 MR (Multi-Range). A célula de carga de medição de tensão é única devido à sua frequência natural extremamente alta e ideal para uso em tarefas de pesagem altamente dinâmicas que envolvem tempos de ciclo curtos, por exemplo, em sistemas de pesagem industrial.
A célula de carga PW2C da HBM oferece precisão ainda maior com medições estáticas.
- Classe de precisão: C3 MR (Multi-Range)
- Capacidade: 7,2 kg a 72 kg
- Grau de proteção: IP67
Alta precisão de medição
- Resultados detalhados de pesagem devido à classe de precisão C3 MR (Multi-Range)
- Frequência natural muito alta
- Sinal extremamente estável em caso de flutuação de temperatura e resistência devido à configuração de 6 fios
- Compensação de carga fora do centro (OIML R76)
- Alta EMC (compatibilidade eletromagnética) devido ao cabo de conexão blindado
Medições complexas
- Alta rigidez do corpo de medição
- Pequenos deslocamentos
- Adequado para tamanhos de plataforma de até 380 x 380 mm
- Uma versão com saída de sinal balanceado para conexão paralela está disponível como opção
- Ideal para uso em aplicações de ponto único devido à sua extrema rigidez torcional
Pesagem imensamente rápida devido à alta frequência natural do corpo de medição
Uso versátil
- Dimensões compatíveis com o padrão da indústria
- Cinco capacidades máximas disponíveis (7,2 kg, 12 kg, 18 kg, 36 kg, 27 kg)
- Diferentes comprimentos de cabo variando de 0,35 m a 6 m estão disponíveis
- Cabo de conexão na configuração de 6 fios disponível como opção para permitir que os cabos sejam cortados individualmente
Integração fácil devido à grande variedade de capacidades e cabos disponíveis como opções e dimensões padrão
PW2D CAD Step files
Faça download dos arquivos CAD para este produto | ||
---|---|---|
PW2D arquivos CAD |
Documentação técnica
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
LCMC - Data Sheet | English | |||
LCMC - Data Sheet | German | |||
PW2D - Data Sheet | English | |||
PW2D - Datenblatt | German | |||
PW2D - データシート | Japanese | |||
Instruções de Montagem | ||||
PW2D - Mounting instructions | French, English, German | |||
Single point load cells - Mounting instructions | French, German, English | |||
Manuais de Operação | ||||
LCMC - Operating Manual | English, German | |||
Quick Start Guides | ||||
LCMC - Quick Start Guide | English, German, French, Italian, Chinese | |||
Certificados | ||||
PW2D - OIML Certificate | English | |||
PW2D - Test Certificate | English | |||
Declaration of Conformity | ||||
LCMC - EU Declaration of Conformity | English | |||
PW2 - Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||