Célula de Carga Miniatura PW4M de Alta Precisão Célula de Carga Miniatura PW4M de Alta Precisão | HBM

Células de carga Single Point PW4M e PW4M-OP: Medição Precisa de Cargas de 300g a 5 Kg

As pequenas células de carga single point PW4M e PW4M-OP estão disponíveis em diferentes opções com capacidades máximas de até 5 kg. Elas oferecem resultados de medição extremamente precisos, bem como uma ótima relação custo-benefício. Uma vez que elas são aprovadas para aplicações legal-for-trade e têm uma precisão extremamente alta (classe de precisão C3), essas células de carga são especialmente adequadas para lotes, preenchimento e controle de tarefas com pacotes de tamanho pequeno, como aqueles usados em as indústrias farmacêutica, de cosméticos ou de alimentos. A série PW4M é a única série de células de carga single point baseadas em strain gages disponível com um certificado de teste OIML R60 para uma capacidade máxima de 300 g. Outra característica especial das células de carga é a nova proteção contra sobrecarga do modelo PW4M-OP, que permite suportar com confiabilidade sobrecargas de até 10 vezes sua capacidade máxima.

  • Classe de Precisão: C3, em conformidade com OIML R60
  • Intervalo mínimo de medição: até 0,05 g
  • Capacidades máximas: desde 0,3 kg até 5 kg

 

Nova opção disponível: PW4M-OP com proteção contra sobrecarga.

Alta precisão

  • Sistema de pesagem com classe de precisão C3 até 3.000 divisões;
  • Coeficiente de temperatura de zero muito baixo: até 0.0140%/10K, correspondendo a uma taxa de intervalo mínimo de verificação Y=10.000;
  • Compensação de carga descentralizada.

Pesagem certificada e precisa devido à alta qualidade dos strain gauges da célula de carga.

Excelente proteção

  • Corpo de medição em alumínio com uma capa de borracha de silicone
  • Cabo de conexão com bainha
  • Grau de proteção IP65 e EMC (compatibilidade eletromagnética) em conformidade com os regulamentos da CE
  • Proteção inteligente contra sobrecarga até 10 vezes sua capacidade máxima (PW4M-OP)
  • Ampla faixa de temperatura de operação de -10 a +50 °C

Para utilização em aplicações industriais: Opção robusta com proteção para sobrecarga, PW4M-OP

Plug & Weigh™

  • Design compacto, ideal para plataformas de até 200mm x 200mm;
  • Disponível em seis capacidades máximas para pesagem de cargas extremamente baixas (0,3kg, 0,5kg, 1kg, 2kg, 3kg e 5kg);
  • Certificado de teste Legal for trade (de acordo com a OIML R60).

Rápido startup, devido à conexão por meio de conector.

Documentação Técnica

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
PW4M - Data Sheet English
PW4M - Datenblatt German
PW4M - Prospetto dati Italian
PW4M - データシート Japanese
PW4M-OP - Charactéristiques techniques French
PW4M-OP - Data Sheet English
PW4M-OP - Datenblatt German
Instruções de Montagem
PW4MC3 - Mounting instructions French, English, German
Single point load cells - Mounting instructions French, German, English
Certificados
PW4M-OP - OIML Certificate of Conformity English
PW4M-OP - Test Certificate English
Declaration of Conformity
PW4C, PW4M, PW4L, PW4S - Declaração de conformidade UE Multi idiomas
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.