Célula de Carga Single Point PW6C: Pesagem de Cargas Estáticas de até 40kg

A célula de carga single point PW6C pesa cargas estáticas com alta precisão e está disponível em várias capacidades de até 40kg. É ideal para uso em balanças de balcão, bem como em balanças de transporte e plataforma com apenas uma célula de carga. A célula de carga single point PW6C é uma excelente escolha para aplicações multi-range devido ao seu baixo coeficiente de temperatura. Seu deslocamento nominal permite que paradas devido a sobrecarga sejam facilmente implementadas e precisamente ajustadas. Graças à comprovada tecnologia da HBM, a célula de carga single point PW6C está disponível para aplicações multi-range, predefinida com classe de precisão C3MR (Multi Range). 

  • Classe de precisão: C3 MR (Multi Range)
  • Capacidades: de 3kg até 40 kg
  • Grau de proteção: IP67

Alta precisão de medição

  • Pesagem precisa devido à classe de precisão C3MR (Multi Range) e C6;
  • Baixo coeficiente de temperatura garante um excelente intervalo mínimo de verificação (Vmin) da célula de carga;
  • Sinal de medição extremamente estável com configuração a 6 fios, também útil em caso de variações de temperatura e resistência na conexão;
  • Compensação de carga descentralizada (OIML R76);
  • Alta EMC (compatibilidade eletromagnética), devido ao cabo de conexão.
white check mark in green circle

Resultados precisos devido à alta precisão e imunidade à interferência.

Aplicação universal

  • Baixo perfil, facilitando o projeto de balança plataforma;
  • Geometria do corpo de medição para plataformas de dimensões de até 300mm x 300mm;
  • Dimensões compatíveis com o padrão da indústria.
white check mark in green circle

Ideal para implantação em diversas aplicações devido ao seu padrão industrial.

Diversas opções

  • Sete diferentes capacidades disponíveis (3 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 30 kg, 40 kg);
  • Diferentes comprimentos de cabos disponíveis, variando desde 0,35m até 6m;
  • Cabo de conexão em configuração de 6 fios disponível como uma opção para permitir que os cabos sejam cortados individualmente;
  • Saída de sinal balanceado permite conexão paralela de múltiplas células de carga.
white check mark in green circle

Configuração individual com diferentes comprimentos de cabo e saídas de sinal.

Documentação Técnica

Título / Descrição Idioma
Data Sheets
English
German
Italian
Japanese
Catálogos
English
Russian
Simplified Chinese
German
Instruções de Montagem
Italian
Italian
French, German, English
French, German, English
Certificados
English
English
Declaration of Conformity
Multi idiomas
Proteção contra Explosões

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

English
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.
Solicite um orçamento

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Sua proposta personalizada

Consultoria técnica gratuita

Resposta rápida de nosso especialista