Resultados precisos devido à alta precisão de medição e imunidade às interferências.
Célula de Carga Single Point PW6D: Pesagem Altamente Dinâmica de até 40kg
A célula de carga single point PW6D pesa cargas estáticas e particularmente dinâmicas de até 40kg com precisão e velocidade extremamente alta. Ela possui uma excelente rigidez devido ao seu projeto especial. O deslocamento nominal extremamente pequeno garante uma alta frequência fundamental sem concorrentes para este mercado. A célula de carga single point PW6D é, portanto, ideal para uso em processos de pesagem rápidos em aplicações industriais. A célula de carga foi otimizada para aplicações dinâmicas para facilitar a pesagem em alta velocidade. Fabricantes que utilizam sistemas individuais de pesagem também podem aproveitar a ampla gama de variações da PW6D.
- Classe de precisão: C3MR (Multi Range)
- Capacidades: de 3kg até 40 kg
- Grau de proteção: IP67
Resultados precisos de medição
- Pesagem com classe de precisão C3MR (Multi Range);
- Sinal muito estável com configuração a 6 fios, também útil em caso de variações de temperatura e flutuações da resistência na conexão;
- Alto sinal de saída devido ao uso da tecnologia de “Modco” dos strain gage utilizados para sua confecção;
- Compensação de carga descentralizada (OIML R76);
- Cabo de conexão blindado garante alta EMC (compatibilidade eletromagnética).
Medições em alta velocidade
- Velocidade de medição extremamente alta devido à alta rigidez do corpo de medição;
- Deslocamento nominal muito baixo, variando desde 0,18mm até 0,29mm, dependendo da faixa de medição;
- Frequência fundamental extremamente alta de até 790Hz;
- Geometria do corpo de medição ideal para plataformas de até 300mm x 300mm;
- Dimensões de acordo com o padrão da indústria.
Pesagem extremamente rápida devido à alta rigidez e frequência fundamental do corpo de medição.
Diversas opções
- Sete diferentes capacidades disponíveis (3kg, 5kg, 10kg, 15kg, 20kg, 30kg, 40kg);
- Diferentes comprimentos de cabo disponíveis, variando desde 0,35m até 6m;
- Cabo em configuração a 6 fios disponível como uma opção para permitir que os cabos sejam cortados individualmente;
- Saída de sinal balanceada permite conexão paralela de múltiplas células de carga;
- Valor mínimo de medição (Vmin) para aplicações multi-range como padrão.
Configuração individual com diferentes comprimentos de cabo e saídas de sinal
PW6D CAD Step files
Faça download dos arquivos CAD para este produto | ||
---|---|---|
PW6D arquivos CAD |
Documentação Técnica
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
PW6D - Data Sheet | English | |||
PW6D - Datenblatt | German | |||
PW6D - Prospetto dati | Italian | |||
PW6D - データシート | Japanese | |||
Instruções de Montagem | ||||
PW6D - Mounting instructions | French, German, English | |||
Single point load cells - Mounting instructions | French, German, English | |||
Certificados | ||||
PW6D - OIML Certificate | English | |||
PW6D - Test Certificate | English | |||
Declaration of Conformity | ||||
PW6 - Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||