Modularidade e conceitos modernos de operação para técnica de medição industrial Modularidade e conceitos modernos de operação para técnica de medição industrial | HBM

As máquinas e instalações não devem sempre ser mais eficientes e rápidas, a operação também começa a ficar mais importante. Nesse processo começam também a chegar de forma crescente as tecnologias nas áreas industriais que se conhecem da internet ou de smartphones. A técnica de medição industrial também deve cumprir estas exigências. O novo sistema PMX utiliza muitos conceitos inovadores e oferece assim ao usuário vantagens significativas.

Na área industrial é cada vez mais utilizada a técnica de medição em máquinas e instalações. Além da exigência evidente de resultados de medição corretos e exatos a nível qualitativo entra ,adicionalmente e em primeiro plano, a fácil integração dos sistemas de medição em um ambiente de automação moderno. Outras exigências importantes são a segurança no investimento e expansibilidade da solução na técnica de medição, bem como a fácil operação. Para fazer jus às exigências no registro de dados de medição industrial, o especialista em tecnologia de medição HBM introduz agora o novo sistema PMX no mercado. Taxas de varredura com 19,2 kHz por canal, uma elevada precisão de 0,1% FS e resolução de 24 Bit, bem como uma elevada estabilidade CEM dos transdutores garante a qualidade dos dados medidos.

Solução modular oferece segurança

O sistema é composto por um aparelho base, no qual podem ser inseridos até cinco cartões Plug-In. O primeiro slot está reservado para uma placa de comunicação, que possibilita uma integração em um sistema superior de automação. As quatro slots restantes estão disponíveis para transdutores com quatro canais cada, bem como para cartas de combinação saída-entrada. No momento, estão disponíveis três módulos diferentes com transdutores para extensômetros (DMS), para sinais de medição estandardizados analógicos (corrente e tensão) assim como entradas e saídas digitais e analógicas. Deste modo, é possível registrar as grandezas de medição físicas mais frequentemente necessárias, como a força, torque, pressão, extensão, temperatura etc. Todos os módulos são alimentados com tensão através do aparelho base. Devido à construção modular o usuário tem uma segurança de investimento elevada quando a sua instalação precisa ser ampliada ou transformada. Se o usuário precisar no futuro de dados de medição adicionais, pode ampliar o sistema simplesmente com outras placas de medição. Se os quatro slots não forem suficientes por sistema, também é possível construir sistemas maiores que podem ser facilmente conectados e sincronizados. O sistema também oferece muitas vantagens para a disponibilidade da máquina ou instalação. Se um transdutor falhar uma vez, a placa correspondente pode ser facilmente substituída. Para isso, o tempo necessário e a parada da máquina associada são mínimos.

Bus de campo para a comunicação

A técnica de medição industrial deve ter muito mais capacidade do que apenas registrar valores de medição exatos. Os valores de medição também devem ficar disponíveis de forma rápida e segura a um comando superior que adota a automação da máquina. O suporte de protocolos de bus de campo modernos como a Industrial Ethernet é, deste modo, indispensável para a técnica de medição industrial. Desta forma, também é possível transmitir grandes quantidades de dados por exemplo no sistema PMX através dos protocolos Ethernet em tempo real, Ethercat e Profinet. O sistema suporta além destes protocolos Ethernet em tempo real também outros sistemas de bus de campo. Desta forma, está disponível por exemplo uma interface CANbus, através da qual podem ser conectados módulos de medição descentralizados. Estes podem ser por exemplo sensores de temperatura, onde não são necessárias freqüências de medição elevadas.

O sistema PMX pode analisar internamente os sinais medidos através de processadores de sinal digitais de alta performance em tempo real e, assim, equilibrar o comando superior. Além de tarefas simples do processamento de sinal também são possíveis regulagens. Além dos, no máximo, 16 canais de medição, que o sistema PMX máximo oferece, estão à disposição do usuário até 32 dos chamados canais de cálculo virtuais. Com os canais de cálculo é possível realizar cálculos matemáticos como determinação de somas ou de determinação a reguladores PID. Todos os valores de medição e também os valores dos canais de cálculo virtuais deles calculados podem ser transmitidos em tempo real com até 10 kHz através de Ethercat para o comando, que, assim, é aliviado significativamente.

Operação dual moderno

A HBM também explorou novos caminhos na operação. Cada sistema PMX dispõe de um Webserver inovador, com qual é possível não só visualizar o estado do sistema e os dados de medição, mas que possibilita simultaneamente a operação e configuração. É aqui que é utilizado o Google Web Toolkit (GWT), com qual se desenvolvem aplicações Javascript independentes do navegador. A tecnologia GWT é utilizada principalmente para desenvolver interfaces do usuário para aplicativos Web. A interface do usuário do sistema PMX é portanto de manuseio fácil e intuitivo, visto que é comparável com muitos outros aplicativos Web. Além disto, o usuário tem uma grande vantagem: Visto que a interface do usuário é somente baseada na web, não é necessário instalar software especializado – um PC standard ou um laptop com navegador é completamente suficiente. Deste modo, podem ser realizados igualmente aplicativos móveis e a operação e o comando de controle remoto, o que reduz os períodos de tempo de colocação em funcionamento e de manutenção, reduzindo custos.

Conclusão

Uma técnica de medição deelevada qualidade, precisa e com inteligência integrada e transmissão de dados rápida são os pontos chave do novo sistema PMX da HBM. Devido à construção modular é possível ampliar o sistema a qualquer momento e ajustar às exigências novas, de modo que o usuário tenha uma segurança elevada de investimento. As aplicações típicas para estes sistemas de medição industriais encontram-se na construção de máquinas e instalações por exemplo no monitoramento de prensas, na área do monitoramento de montagem, de união e de instalações, na área de bancada de teste como também nas verificações de fim de linha. Sobretudo no contexto com soluções de automação complexas o novo sistema de PMX oferece vantagens com as suas possibilidades de comunicação através do Industrial Ethernet. Conceitos modernos de operação como a tecnologia GWT tornam a configuração e operação fácil ao usuário.