Amplificador para strain gauge QuantumX MX1615B/MX1616B Amplificador para strain gauge QuantumX MX1615B/MX1616B | HBM

Amplificador para strain gauge QuantumX MX1615B / MX1616B

Os amplificadores para strain gauge QuantumX MX1615B e QuantumX MX1616B são ideais para aquisição de dados precisa e segura de strain gauges em configurações de ponte completa, ½ ponte e ¼ de ponte, bem como para transdutores, potenciômetros, termorresistência (PT100) ou tensão  normalizada (±10V). Isso significa que esta unidade de aquisição de dados é uma escolha ideal sempre que deformações, forças e deslocamentos são adquiridos e também quando a influências de temperatura devem ser quantificadas.

Os módulos MX1615B e MX1616B são equipados com 16 entradas para sensores, dispostas em um corpo compacto. Como resultado, o MX1615B e MX1616B oferecem uma densidade de canal incomparável em um pequeno espaço. Áreas de aplicações típicas incluem testes de deformação estática pra modelos FEM, testes de fadiga quasi-dinâmica para análise de ciclo de vida, tarefas de monitoramento, investigações de material, análise da deformação residual, tarefas de manutenção (ex.: para testes mecânicos em circuitos de placas PCB), bem como para gravações gerais de dados de carga no campo.

Como todos os módulos de aquisição de dados QuantumX, os módulos MX1615B / MX1616B oferecem detecção instantânea de sensor via TEDS (“Plug&Measure”), e podem ser combinados livremente com todos os outros módulos QuantumX.

Preciso

  • Circuitos patenteados (tecnologia de 4, 5 e 6 condutores, tecnologia de frequência portadora, bem como auto ajuste cíclico em todos os canais);
  • Mecanismo robusto, que previne interferências eletromagnéticas e térmicas no resultado da medição (como devido ao inversor, correntes elevadas, máquinas elétricas ou influências de temperatura);
  • Taxas de medição configuráveis individualmente de até 20kS/s por canal e com grande largura de banda de sinal.

Resultados de medição precisos e livres de interferência, tanto para medições dinâmicas como para medições estáticas. Graças ao método de frequência portadora, você pode contar com resultados estáveis, mesmo quando ocorrem interferências muito altas e são usados longos cabos.

Economia de tempo e eficiência

  • Plug & Measure – a configuração automática de canal para cada sensor;
  • Calibração instantânea de sensores ou teste dos pontos de medição por conexão de resistor shunt interno;
  • Rápida instrumentação usando conectores push-in;
  • Conceito distribuível e cabos de sensores curtos e pré-fabricados.

Obtenha ganhos em tempo e eficiência em medições e análises: através de cadeias de medição combinadas de forma inteligente e tecnologia plug & measure. Tensões mecânicas podem ser visualizadas imediatamente, armazenadas ou enviadas de forma digital.

Fácil integração

  • Ideal para uma ampla faixa de temperaturas ambiente (de -20°C até +65°C) com design robusto;
  • Resultados instantâneos com ajuda do software catman da HBM para gravação e análise de dados;
  • Integração em tempo real no fieldbus Ethernet (CX27C), CAN (MX471C) ou saída de tensão (MX878B);
  • Conceito de software aberto (Visual Studio .NET, LabVIEW, etc.).

Um amplificador de strain gauge que se encaixa em seu sistema.

Uma perspectiva interna da HBM: MX1615B

 
Veja esta rápida introdução e conheça as características essenciais do MX1615B, do ponto de vista de um de nossos engenheiros.

catman da HBM: Mais do que apenas aquisição de dados

software catman para aquisição de dados simplifica a aquisição, visualização e análise de seus dados de medição.

Saiba mais

Disponível em 3 variações

120 ou 350 Ohm

Amplificador para strain gauge MX1615B: conexão de strain gauge em ponte completa, ½ ponte ou ¼ de ponte com 120 ou 350 Ohm.

350 ou 1.000 Ohm

Amplificador para strain gauge MX1616B: conexão de strain gauge em ponte completa, ½ ponte ou ¼ de ponte com 350 ou 1.000 Ohm.

Ultra-robusto 

SomatXR MX1615B-R: ultra-robusto para uso em condições ambientais adversas (120 ou 350 Ohm).

Desenhos para CAD

Clique aqui para baixar os arquivos CAD

Atenção: O download de arquivos CAD é realizado por uma empresa terceira que necessita de um registro de usuário separado.

Documentação Técnica

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
QuantumX MX1615B - Data Sheet English
QuantumX MX1615B - Datenblatt German
QuantumX MX1615B - データシート Japanese
QuantumX MX1615B - 數據表 Chinese
QuantumX MX1616B - Data Sheet English
QuantumX MX1616B - Datenblatt German
QuantumX MX1616B - データシート Japanese
QuantumX MX1616B - 数据表 Chinese
Catálogos
QuantumX - Brochure English
QuantumX - Brochure (US-Version) English (US)
QuantumX - Broschüre German
QuantumX - Folheto Portuguese
QuantumX - ブローシャー Japanese
QuantumX - 小冊 Chinese
Manuais de Operação
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
QuantumX - Bedienungsanleitung German
QuantumX - Operating Manual English
QuantumX - 操作說明 Chinese
QuantumX - 設置マニュアル Japanese
QuantumX CANape Driver - Operating Manual English, German
QuantumX CANbus - Operating Manual English, German
Acessórios
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt German
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information English, German
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information English, German
QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio Italian
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions English
QuantumX Portamoduli BPX001 - Informativa Italian
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaração de conformidade Multi idiomas
QuantumX - Declaração de conformidade UE Multi idiomas
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 Russian
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 Russian
QuantumX MX1615 - Product-Type Pattern Approval Russia Russian
Tech Notes
TECH NOTE - Analog to Digital Data Path in QuantumX Modules

This TECH NOTE describes in general the digitalization path in QuantumX data acquisition modules, explaining anti-aliasing filter, analog to digital conversion, digital filtering, scaling, datarate and distribution of data within the data acquisition system or to a data sink whether this is a storage medium or gateway.

Multi idiomas
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing

This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications.

Multi idiomas
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks

This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations.

Multi idiomas
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications

This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications.

English
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.