Gravador de dados GEN2i vence prêmio Nielsen Norman Group pela excelente usabilidade

O instituto norte americano Nielsen Norman Group (NN/g) premiou gravador de dados GEN2i pela sua excelente usabilidade – como primeiro e único instrumento de medição. Os jurados apreciaram o menu de navegação claro e o foco nas funções essenciais.

Instrumentos modernos de medição apuram ainda mais e mais dados precisos. Como resultado há uma grande variedade de recursos e funções que os usuários de instrumentos de medição precisam lidar. A consequência: controlar o instrumento pode se tornar algo tão complexo que a configuração incorreta pode resultar em uma falsa leitura.

 

Número de recursos limitado propositalmente

Expert em teste e medição, a HBM inaugurou um novo paradigma com o desenvolvimento do seu gravador de dados GEN2i. “Nós limitamos o número de funções e recursos de tela propositalmente ao desenvolver o gravador de dados GEN2i”, explica Cees de Vries, Gerente de Usabilidade de Softwares da HBM.

Esta abordagem agora vem sendo apreciada pelo Instituto norte americano Nielsen Norman Group, que incluiu o gravador GEN2i na sua “Mostra de Usabilidade 2012”. A razão para tanto é a de “os desenvolvedores do GEN2i terem garantido que todas as funções essenciais são acessíveis através da tela – usando a área disponível da tela de forma altamente eficiente”. A se destacar o fato de todas as funções poderem ser acessadas pela tela sensível ao toque (touch-screen) com uma mão e um click – um design que facilita muito a situação do usuário durante a medição.

Usabilidade como uma consistente forma de foco no usuário

O prêmio mostra que a usabilidade é mais do que apenas um “design interessante”. Usabilidade compreende toda a conceitualização e desenvolvimento de um instrumento a partir do ponto de vista do usuário. Assim, um instrumento de uso amigável se torna um fator econômico, já que a navegação simples ajuda a evitar erros de operação e interpretações equivocadas. Isso tem uma importância crucial, particularmente em testes e medições envolvendo altos custos de configuração.

GEN2i da HBM é um gravador de dado portátil com uma vasta gama de aplicações. Contando com 64 canais de entrada, GEN2i permite a obtenção de dados diretamente para o disco rígido; todavia, ele também pode ser usado como um gravador transitório. O instrumento pode ser totalmente controlado através da conveniente tela sensível ao toque (touch-screen).

Faça contato agora com a HBM!

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.