WA-L: Medidas indutivas de deslocamento em um design compacto; Faixa de Medição Nominal de até 500 mm
Os transdutores de deslocamento indutivo tecnologicamente sofisticados e comprovados da série WA-L com haste livre apresentam um design compacto (em relação à faixa de medição). As dimensões compactas do sensor são o resultado de um circuito ativo de um quarto de ponte baseado no princípio do indutor diferencial. A ponte também é incorporada no sensor para formar um circuito de ponte completa para facilitar a conexão do transdutor WA-L ao amplificador de medição.
Insensíveis à sujeira, os transdutores de deslocamento WA-L vêm com uma mecânica robusta e um comportamento de temperatura significativamente estável. Isto significa que eles podem ser aplicados em quase todas as áreas da indústria e apresentam excelentes resultados em medições de deslocamento.
- Intervalos de medição nominais: 0…2 mm, 0…10 mm, 0…20 mm, 0…50 mm, 0…100 mm, 0…200 mm, 0…300 mm, 0…500 mm
- Princípio de medição: um circuito indutivo de um quarto de ponte baseado no princípio do indutor diferencial (completado internamente para formar um circuito de ponte completa)
- Nível de proteção do equipamento: até IP67 (dependendo do tipo de conexão)
- Sinal de saída: mV/V; com eletrônica opcional: V