WA-T: Medidas de deslocamento indutivo em um design compacto; Faixa de medição nominal de até 100 mm

Os transdutores de deslocamento tecnologicamente sofisticados e comprovados da série WA-T na versão de apalpador, apresentam um design incrivelmente curto (em comparação com a faixa de medição). As dimensões compactas do sensor foram possíveis através da utilização de um circuito ativo de um quarto de ponte baseado no princípio do indutor diferencial. A ponte também é diretamente integrada no sensor para criar um circuito de ponte completa para facilitar a conexão do transdutor WA-T ao amplificador de medição.

Imunes à sujeira, os transdutores de deslocamento WA-T apresentam uma mecânica robusta e exibem comportamento de temperatura significativamente estável. Isto significa que eles podem ser aplicados em quase todas as áreas da indústria e gerar excelentes resultados em medições de deslocamento.

  • Intervalos de medição nominais: 0…2 mm, 0…10 mm, 0…20 mm, 0…50 mm, 0…100 mm
  • Princípio de medição: um circuito indutivo de um quarto de ponte baseado no princípio do indutor diferencial (completado internamente para formar um circuito de ponte completa)
  • Nível de proteção do equipamento: até IP67 (dependendo do tipo de conexão)

               Sinal de saída: mV/V; com eletrônica opcional: V

Estável e robusto

  • Construção mecânica robusta
  • Imune à sujeira
  • Nível de proteção do equipamento até IP67 dependendo da versão
  • Alta resistência a choques e vibrações conforme DIN EN 60068
  • Vida útil típica superior a 10.000.000 ciclos
  • A frequência da portadora é de 4,8 kHz, o que o torna imune à interferência elétrica.
white check mark in green circle

Medições confiáveis e sem preocupações por um longo período, sem desgaste significativo

Numerosas variantes

  • Disponível em 5 faixas de medição diferentes, 0…2 mm, 0…10 mm, 0…20 mm, 0…50 mm, 0…100 mm
  • 6 diferentes tipos de cabos/conectores configuráveis no transdutor
  • Há também uma opção de escolha entre extremidades livres ou 3 plugues diferentes para conexão ao amplificador ou eletrônica
  • Uma versão de alta temperatura (até + 150 ° C) e uma versão de baixa temperatura (até -40 ° C) também estão disponíveis
  • 0,1% ou 0,2% de não linearidade (pode ser selecionado para vários tipos)
  • A eletrônica pode ser opcionalmente integrada para o sinal de saída em V em vez de mV/V
  • Ao todo, existem mais de 5000 combinações diferentes possíveis.
white check mark in green circle

Um transdutor de deslocamento, idealmente adaptado à sua aplicação individual devido a inúmeras opções e configurações.

Assistência de seleção do transdutor WA

WA-T com ponta (apalpador):

  • Ideal em aplicações para verificação de peças ou objetos.

WA-L com haste livre:

  • Ideal para aplicações em que duas partes de uma máquina precisam fazer referência uma à outra

Você tem mais alguma dúvida? Nossa equipe de vendas estará sempre disponível para ajudá-lo.

Conjunto universal de instalação

Order the WA-T displacement transducers with displacement probe now in our Online Shop!

Buy Here

WA T Documentação técnica

Título / Descrição Idioma
Data Sheets
French
English
German
Italian
Instruções de Montagem
Italian
French, German, English
Declaration of Conformity
Multi idiomas
Russian
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.
Solicite um orçamento

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Sua proposta personalizada

Consultoria técnica gratuita

Resposta rápida de nosso especialista