Transdutores em miniatura de deslocamento para uso geral
Os sensores de deslocamento WI são extremamente econômicos e altamente compactos, garantindo resultados confiáveis para medições de deslocamento para uma ampla variedade de aplicações.
Os transdutores de deslocamento compactos da série WI foram feitos com base no princípio de medição de deslocamento indutivo. Eles podem ser utilizados sempre que informações precisas sobre o deslocamento forem necessárias em uma aplicação. Incluindo bancadas de teste, estações de medição e até mesmo fabricação, o que envolve unir peças.
Devido às suas dimensões muito compactas, os transdutores de deslocamento WI são compatíveis com uma ampla gama de aplicações.
Se a falta de espaço estava impedindo o uso de sensores indutivos de deslocamento, você pode agora pensar em usar os novos palpadores em miniatura da série WI. Eles estão disponíveis nas longitudes (taxas) nominais de 2 mm, 5 mm e 10 mm com uma haste de 8 mm. Eles atendem à classe de proteção IP67.
Medições confiáveis de deslocamento - podem ser executadas mesmo em espaços reduzidos e com baixa folga de montagem.
Relação custo-benefício ótima
Suitable for countless applications in displacement measurements.
The WI Displacement Transducer is also available in our Online Shop!
| Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
|---|---|---|---|---|
| Data Sheets | ||||
| WI - Caractéristiques techniques | French | |||
| WI - Data Sheet | English | |||
| WI - Datenblatt | German | |||
| WI - Istruzioni per il montaggio | Italian | |||
| WI - Prospetto dati | Italian | |||
| Instruções de Montagem | ||||
| WI - Mounting instructions | French, German, English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| WI - Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||
Sua proposta personalizada
Consultoria técnica gratuita
Resposta rápida de nosso especialista