Soluções HBM para Indústria Naval

Os navios têm sido a base do comércio global por centenas de anos. A procura por maior eficiência, crescentes restrições aos níveis de emissões e novos sistemas de propulsão trazem novos desafios para a indústria naval global.

A HBM oferece a solução ideal para manter seu desenvolvimento e fabricação de navios, motores navais e outros componentes adequados para o futuro. Por exemplo, nas seguintes aplicações:

 

 

Monitoramento On-board

Operação confiável e altamente eficiente de motores bicombustível e a óleo combustível graças à medição precisa de carga no power train.

Ensaio no Banco de Testes

Desenvolvimento confiável de componentes e sistemas de propulsão graças a sensores, amplificadores de medição e softwares da HBM.

Monitoramento Profissional On-board

regulamentação atual da MARPOL exige o uso de sistemas de propulsão mais limpos e eficientes. Motores bicombustível e a óleo combustível representam uma solução atrativa, entretanto, para evitar trancos ou falhas de ignição, dependem da geração de um sinal de carga preciso durante a operação. Apenas os sensores de torque podem gerar este sinal de carga e assim, garantir um monitoramento on-board confiável e eficiente. Esta solução também é adequada para outras aplicações, como monitoramento de motores de guindastes.

 

 

T40MAR: Certificado para uso em navios

T40MAR é o sensor de torque certificado para uso em navios. Aproveite a medição direta de torque sem cálculos adicionais para determinar de forma confiável o sinal de carga.

Equipamento de Teste e Medição para Ensaio em Componentes de Navios

Um bom navio é mais que a combinação de seus componentes. A HBM fornece sensores, amplificadores e softwares para realização de ensaios quantitativos conclusivos de fadiga e de carregamento de seus componentes, como a medição de deformação, força, torque e muitas outras grandezas de medição.

 

 

  • Testes funcionais e de componentes para otimização de motores
  • Ensaio de motor elétrico

Nossa solução: sensores de torque HBM, ensaio eDrive

  • Ensaio de novos materiais (como compósitos)
  • Ensaios de fadiga e de carregamento (por exemplo: no casco do navio, nos eixos ou caixas de transmissão)

Nossa solução: Equipamento de medição de deformação da HBM

  • Testes funcionais e de carregamento (por exemplo: nos compressores)
  • Medições de vibração

Nossa solução: Equipamento ótico de teste e medição da HBM FiberSensing, imune aos efeitos de temperatura

  • Análise de danos de diferentes componentes (por exemplo: pás de uma turbina a vapor) 
  • Análise estrutural (por exemplo: como chapas de aço soldadas)
  • Análise da integridade estrutural (por exemplo: como nas bombas de alta pressão)

Nossa solução: software nCode DesignLife

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.