Picture: Tensile force measurement using C series strain gauges at low temperatures (permafrost)

Medidores de deformação Série C (SG) com 1 ou 2 grids de medição são especialmente projetados para uso em temperaturas extremas (-269 ° C a +250 ° C) e dar uma resposta adaptada a temperatura na faixa de -200 ° C a +250 ° C. Medidores de tensão da Série C também apresentam uso flexível e, portanto, são fáceis de trabalhar.


Tipos de LC1 e LC6 são medidores de tensão linear para medições de tensão em uma direção.


Tipo XC1 é 0 ° / 90 ° roseta para analisar estados de tensão biaxial com direção conhecida deformações principais.


Tipo RC1 é a 0 ° / 45 ° / 90 ° roseta para a análise de um estado de tensão biaxial com desconhecido direção principal tensão.


Medidores de tensão da Série C estão disponíveis em resistências nominais (nominal) de 120 e 350 ohms, com diferentes respostas de temperatura adaptadas para o aço ou a especificação do cliente.


A grade de medição consiste em uma liga especial CrNi, já o o transportador da grade de medição é constituido por poliamida.

Product Literature