Strain Gages da Série C: Faixa de temperatura de até -269°C
Os strain gauges da Série C são a escolha ideal para ensaios estruturais a condições excepcionais de temperatura. Possuem uma ampla faixa de temperatura e medem de forma precisa mesmo a temperaturas muito baixas de até -269°C. Para uma boa flexibilidade mecânica, bem como flexibilidade e excelente adaptação ao material a ser medido, o grid de medição da Série C consiste em uma liga especial de cromo-níquel em uma folha de poliamida.
Os strain gauges da Série C possuem uma faixa de temperatura extremamente ampla a uma excelente relação custo-benefício. Eles estão disponíveis em três diferentes geometrias e são usados, por exemplo, em pesquisa e desenvolvimento, na indústria automotiva, bem como em usinas e em supercondutores.
- Faixa de temperatura: desde -269°C até +250°C
- Resistência: 120Ohm e 350Ohm
- Comprimentos do grid de medição: de 1,5mm até 10mm
We offer you strain gauges (SGs) in various geometries and sizes, available with temperature responses adapted to the following materials:
- Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F); temperature matching codes: 1
- Aluminum (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F); temperature matching codes: 3
Insert the temperature matching code in place of the placeholder “x” to get the ordering number of the strain gage you need.


Measuring grid consists of chrome-nickel special alloy, measuring grid carrier is polymide

Fast delivery for preferred strain gauge types - available from stock!
| Ordering number | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Solder terminals | Preferred types | |||
Measuring grid | Carrier | |||||||
[Ω] | a | b | c | d | ||||
1-LC11-3/120 | 120 | 3 | 3.3 0.13 | 8.5 0.335 | 5.5 0.217 | LS5 | 1 | |
| 1-LC11-6/120 Steel | 120 | 6 | 3.2 0.126 | 12 0.472 | 5.5 0.217 | LS5 | 1 | |
| 1-LC1x-10/120 | 120 | 10 | 3.2 0.126 | 16 0.63 | 5.5 0.217 | LS5 | - | |
| 1-LC1x-1.5/350 | 350 | 1.5 0.059 | 3.3 | 6.4 0.252 | 5.5 0.217 | LS5 | 1 | |
| 1-LC1x-3/350 | 350 | 3 0.118 | 3.4 0.134 | 8.5 0.335 | 5.5 0.217 | LS5 | 1 | |
| 1-LC1x-6/350 | 350 | 6 0.236 | 3.3 0.13 | 12 0.472 | 5.5 0.217 | LS5 | 1 | |
| 1-LC1x-10/350 | 350 | 10 0.394 | 3.3 0.13 | 16 0.63 | 5.5 0.217 | LS5 | 1 | |
| Ordering number | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Solder terminals | Preferred types | |||
Measuring grid | Carrier | |||||||
[Ω] | a | b | c | d | ||||
1-LC6x-3/350 | 350 | 3 | 3.4 | 11 0.433 | 8 0.315 | - | 1 | |
1-LC6x-6/350 | 350 | 6 | 3.4 0.134 | 14 0.551 | 8 0.315 | - | - | |
![]() | Ordering number | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Solder terminals
| Preferred types | ||
Measuring grid | Carrier | ||||||
[Ω] | a | b | c | ||||
1-XC1x-1.5/350 | 350 | 1.5 | 1.5 0.059 | 6 0.236 | LS5 | - | |
1-XC1x-3/350 | 350 | 3 | 3.3 0.13 | 10 0.394 | LS7 | 1 | |
1-XC1x-6/350 | 350 | 6 | 6.4 0.252 | 16 0.63 | LS4 | - | |
| Ordering number | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Solder terminals | Preferred types | ||||
Measuring grid | Carrier | ||||||||
[Ω] | a1 | a2 | b | c | d | ||||
1-RC1x-4/350 | 350 | 1.2 | 4 | 1.1 | 8 0.315 | 8 0.315 | LS7 | 1 | |
1-RC1x-6/350 | 350 | 2 | 6 | 1.3 0.051 | 11 0.433 | 11 0.433 | LS5 | - | |
Documentação Técnica
| Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
|---|---|---|---|---|
| Data Sheets | ||||
| C Series - Data Sheet | English | |||
| C-Serie - Datenblatt | German | |||
| Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
| Strain Gauges - Catalogue | English | |||
| Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||