TT-3/100 - O sensor de temperatura que é instalado tão facilmente quanto um strain gage convencional

O TT-3/100 é um sensor de temperatura que pode ser usado com a mesma facilidade e flexibilidade de um strain gage clássico. O TT-3/100 é a escolha ideal para tarefas de medição que envolvem a medição de deformação em particular e, além disso, de valores de temperatura.

O sensor de temperatura TT-3/100 tem a forma de um strain gage e é instalado da mesma maneira. A instalação é também possível em superfícies empenadas. Outra vantagem do TT-3/100 é o seu curto tempo de resposta para variações de temperatura.

O subseqüente processamento dos dados de temperatura do TT-3/100 requer uma eletrônica de medição (por exemplo, um amplificador de medição que permita o registro de resistores).

Key Features

  • Grade de medição de níquel de 5 µm de espessura
  • Superfícies para soldagem integradas
  • Instalação muito fácil - manuseio similar ao dos strain gages metálicos convencionais
  • Curto tempo de resposta
  • Campo de temperatura: -50 °C à +180 °C
  • Resistência nominal à 0 °C: 100 ohms

Product Literature

Título / Descrição Idioma
Data Sheets
English
German
Italian
Catálogos
German
English
Download: Technical Article / White Paper
English
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.
Solicite um orçamento

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Sua proposta personalizada

Consultoria técnica gratuita

Resposta rápida de nosso especialista