Encapsulate strain gage with a stranded wire. Moisture proof and resistant against chemicals.

Key Features

  • Proteção IP67
  • Cabo de conexão isolado (Fluoropolymer) de 1 m (39.4 inch)
  • Protegido contra umidade e resistente à materiais químicos devido ao completo encapsulamento em material plástico especial
  • Estabilidade do sinal de zero com umidade oscilante
  • Circuitos de 2 ou de 4 cabos

Product Literature