Protetor para aplicações extensométricas: lâmina de aluminio, componente moldável. Temperatura de resistência (no ar): -196°C...+75°C Conteúdo: 11 unidades de 205mm x 100mm, para aprox. 200 strain gages.

Key Features

Curing
conditions

-

Temperature range of resistance in air

-196 ... +75 °C
(-321°F ... +167°F)

Application method

pressing by hand

Storage capability at room temperatures

unlimited

Components

0.05 mm thick aluminum foil, coated with 3 mm thick kneading compound

Package contents

11 pcs, 205 mm + 100 mm
(8.07 x 3.95 in.)

One package suffices for approx.

200 strain gauges

Documents

Título / Descrição Idioma
Catálogos
German
English
Instruções de uso
French, German, English
Italian
Download: Technical Article / White Paper
English
English
Solicite um orçamento

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Sua proposta personalizada

Consultoria técnica gratuita

Resposta rápida de nosso especialista

HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.