ABM75: Material de cobertura para strain gauges - Filme de alumínio com componente moldável
O filme de alumínio ABM75 com massa moldável é um material de cobertura de strain gauge fácil de usar. O produto é constituído por uma folha de alumínio de 0,05 mm de espessura revestida com massa para modelar de 3 mm de espessura. O ABM75 é simplesmente pressionado manualmente no ponto de medição.
Recomenda-se usar folha de alumínio ABM75 junto com a massa de cobertura AK22 em muitas aplicações, ou mesmo com uma terceira camada de borracha de silicone SG250 para obter a proteção ideal do ponto de medição.
Especialmente quando várias substâncias podem impactar o ponto de medição (por exemplo, óleo e água), é recomendável usar uma combinação destes materiais de cobertura. Nestes casos, o material de cobertura solúvel em óleo deve ser aplicado diretamente ao strain gauge, uma vez que a folha de alumínio serve como uma barreira de difusão. A camada final deve ser uma resina epóxi resistente a óleo.
O material de cobertura ABM75 para strain gauges pode ser armazenado em temperatura ambiente por aproximadamente 2 anos.
- ABM75: material de cobertura para strain gauges, consistindo de folha de alumínio e massa moldável
- Faixa de temperatura: -196°C a 75°C (321°F a + 167°F)
- Aplicação: pressionando à mão
- 1-ABM75: 11 peças, 205 mm + 100 mm (8,07x3,95 in), suficiente para aproximadamente 200 extensômetros*
Filme de proteção ABM75 - Documentação
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Instruções de uso | ||||
ABM75 - Instructions for use | French, German, English | |||
ABM75 - Istruzioni di impiego | Italian | |||
Instruções de segurança | ||||
ABM75 - Segurança | Multi idiomas | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||