NG150: Material de cobertura para strain gauges - Borracha nitrílica
O NG150 é um material de cobertura de um único componente, fácil de aplicar, que garante a proteção do strain gauge. A NG150 é aplicada ao ponto de medição com a escova integrada na tampa de rosca da garrafa e cura à temperatura ambiente.
Recomenda-se usar uma combinação de várias capas para obter a proteção ideal do ponto de medição nas aplicações. Com NG150, por favor, note que este produto não deve ser usado em combinação com o material de revestimento PU140.
O material de cobertura NG150 para strain gauges pode ser armazenado à temperatura ambiente por aproximadamente 1 ano.
- NG150: Material de cobertura para strain gauges, consistindo de borracha nitrílica
- Faixa de temperatura: –50°C a 200°C (–94°F a + 392°F).
- Cura em contato com o ar à temperatura ambiente
Compre SG250 Material de Cobertura para Strain Gauges na Loja Online:
- 1-NG150: 3 frascos, cada um com aproximadamente 25 ml, suficientes para aproximadamente 35 medidores de tensão*
*As quantidades especificadas servem apenas como referência, uma vez que o consumo do material de cobertura depende, entre outras coisas, do tamanho dos extensômetros usados.
Documentação do NG150
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Instruções de uso | ||||
NG150 - Instructions for use | French, German, English | |||
Instruções de segurança | ||||
NG150 - Segurança | Multi idiomas | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||