PU140: Material de cobertura para strain gauges - Laca de poliuretano
PU140: Material de Cobertura para Strain Gauges - Laca de Poliuretano
O PU140 é um material de cobertura de um único componente, fácil de aplicar, que garante a proteção do strain gauge. O verniz de poliuretano é aplicado ao ponto de medição com uma escova integrada na tampa de rosca da garrafa e cura muito rapidamente à temperatura ambiente.
O PU140 protege o strain gauge dos impactos químicos e físicos. É resistente a produtos químicos e solventes, como etanol, óleo ou diesel (no entanto, não é resistente à maioria dos solventes orgânicos e hidrocarbonetos clorados). O PU140 protege os strain gauges contra umidade, condensação, atmosferas salgadas, climas tropicais, óleos e lubrificantes. Após a cura, o PU140 também fornece proteção mecânica.
Em muitas aplicações, o uso de uma combinação de várias camadas é recomendado para obter a proteção ideal do ponto de medição. Com o PU140, observe que o produto não deve ser usado em combinação com o material de cobertura NG150.
- PU140: Material de cobertura de verniz de poliuretano para extensômetros
- Faixa de temperatura: –50°C a 200°C (–94°F a + 392°F).
- Curas à temperatura ambiente
Compre SG250 Material de Cobertura para Strain Gauges na Loja Online:
- 1-PU140: 3 frascos, cada um com aproximadamente 30 ml, suficientes para aproximadamente 35 medidores de tensão*
*As quantidades especificadas servem apenas como referência, uma vez que a cobertura do consumo de material depende, entre outras coisas, do tamanho dos extensômetros usados.
Documentação técnica
| Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
|---|---|---|---|---|
| Data Sheets | ||||
| Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
| Strain Gauges - Catalogue | English | |||
| Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
| Instruções de uso | ||||
| PU140 - Instructions for use | French, English, German | |||
| PU140 - Istruzioni di impiego | Italian | |||
| Instruções de segurança | ||||
| PU140 - Segurança | Multi idiomas | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| Strain Gauges and Accessories - Declaration of Conformity | English, German | |||