O recobrimento protetor PU140 é uma laca de poliuretano de um componente a base de solvente que pode ser polimerizado à temperatura ambiente. O PU140 possui excelentes características físicas e elétricas. É de secagem rápida, adere bem a metais e plásticos e apresenta uma grande elasticidade.

PU140 é:

  • resistente à químicos e solventes como: etanol, óleo, diesel;
  • não resistente à maioria dos solventes orgânicos e hidrocarbonetos clorados

O PU140 protege strain gages contra água, umidade, água condensada, atmosferas salobras, climas tropicais, óleos e gorduras. Ele oferece, ademais, uma proteção mecânica adicional pós-polimerização graças à sua resistência à abrasão.

A margem de temperatura permitida é de −40 °C ... +140 °C [−40...284 °F].

O PU140 não deve ser combinado com recobrimentos protetores que contenham metiletilcetona (MEK), como, por exemplo, o NG 150.

Key Features

  • Cor/aparência: amarelho brilhante
  • Ponto de ignição: +57 °C [+134.6 °F]
  • Viscosidade, aprox.: 240 mPa⋅s
  • Conteúdo sólido: 48% ±2
  • Extensão: 10%
  • Campo de temperatura permitida: -40 ... +140 °C [-40 ... +284 °F]
  • Falha disruptiva: 80 kV/mm
  • Resistência específica (à 100 Hz): 1015 Ω ⋅ cm
  • Constante dielétrica (à 100 Hz): 3.6
  • Fator de perda dielétrica tanδ (à 100 Hz): 0.042

Product Literature

Título / Descrição Idioma
Catálogos
German
English
Instruções de uso
French, English, German
Italian
Download: Technical Article / White Paper

Building a complete wind turbine structural and condition monitoring system.

English
English
English
Solicite um orçamento

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Sua proposta personalizada

Consultoria técnica gratuita

Resposta rápida de nosso especialista

HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.