Protetor para aplicações extensométricas: Silicone transparente sem ácidos. Temperatura de resistência no ar: -70°C...+250°C. Conteúdo: tubo de aprox. 85g, para aprox. 20 strain gages

Key Features

Curing
conditions

Air drying at room temperature

Temperature range of resistance in air

-70 ... +250 °C

Application method

Tube application

Storage capability at room temperatures

6 month

Components

transparent single component silicon rubber without any solvents

Package contents

tube with approx. 85 g

One package suffices for approx.

20 strain gages

Documents

Título / Descrição Idioma
Catálogos
German
English
Instruções de uso
Italian
French, German, English
Download: Technical Article / White Paper
English
Solicite um orçamento

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Sua proposta personalizada

Consultoria técnica gratuita

Resposta rápida de nosso especialista

HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.