SG250: Material de cobertura - Borracha de silicone
A borracha de silicone SG250 é um material transparente de cobertura de um componente que protege as instalações de strain gauge. O produto é livre de solventes e cura em contato com o ar à temperatura ambiente.
Recomenda-se usar borracha de silicone SG250 juntamente com folha de alumínio ABM75 e massa de revestimento AK22 para obter a proteção ideal do ponto de medição em muitas aplicações.
O material de cobertura SG250 para strain gauges pode ser armazenado à temperatura ambiente por aproximadamente 6 meses.
SG250: Material de cobertura de borracha de silicone para strain gauges armazenado em um tubo
Faixa de temperatura: –50°C a 200°C (–94°F a + 392°F).
Aplicação a partir do tubo
Compre SG250 Material de Cobertura para Strain Gauges na Loja Online:
1-SG250: 1 tubo com aproximadamente 85 g. Suficiente para aproximadamente 20 medidores de tensão*
*As quantidades especificadas servem apenas como referência, uma vez que o consumo do material de cobertura, entre outras coisas, do tamanho dos extensômetros usados.
Documentação da borracha de silicone SG250
| Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
|---|---|---|---|---|
| Data Sheets | ||||
| Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
| Strain Gauges - Catalogue | English | |||
| Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
| Instruções de uso | ||||
| SG250 - Instructions for use | French, German, English | |||
| Instruções de segurança | ||||
| SG250 - Segurança | Multi idiomas | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| Strain Gauges and Accessories - Declaration of Conformity | English, German | |||