SL450: Material de cobertura para strain gauges - resina de silicone transparente
A resina de silicone SL450 fornece proteção ideal em aplicações que envolvem temperaturas ambientes extremamente altas. O material de cobertura consiste em resina de silicone transparente e é aplicado ao ponto de medição com uma escova integrada na tampa de rosca da garrafa. Requer cura a quente em diferentes níveis de temperatura, variando de 95 °C a 315 °C. O material de cobertura do SL450 pode ser armazenado em temperatura ambiente por aproximadamente 6 meses.
SL450: Material de cobertura de resina de silicone para strain gauge
Faixa de temperatura: –50 °C a + 450 °C (–58 °F a + 452 °F)
A cura a quente ocorre em diferentes níveis de temperatura, variando de 95 °C a 315 °C
Compre o material de cobertura SL450 para strain gauge na loja online:
1-SL450: 3 frascos, cada um com aproximadamente 25 g, suficiente para aproximadamente 90 strain gauges*
*As quantidades especificadas destinam-se apenas a referência, uma vez que o consumo do material de cobertura depende, entre outras coisas, do tamanho dos extensômetros usados.
Documentos sobre o revestimento de proteção SL450
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Instruções de uso | ||||
SL 450 - Istruzioni di impiego | Italian | |||
SL450 - Instructions for use | French, German, English | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Declaration of Conformity | English, German | |||