Resin cored solder as used in strain gage applications. Soldering wire Ø 0.5 mm (0.03 inch) consisting of solder S-SN60Pb38Cu2 with resin core, type F-SW32. The flux is non-corrosive. Melting range: 183°C to 190°C (361°F to 374°F)

Order Number

1-LOT

Solicite um orçamento

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Sua proposta personalizada

Consultoria técnica gratuita

Resposta rápida de nosso especialista