Especificações

  • Bus: RS-485 / RS-422
  • Comprimento do cabo (bus inteiro): <1000 m
  • Produtos HBM conectáveis com bus de 4 fios:
    • Transdutores digitais: C16i, FIT®
    • Eletrônica de transdutores digitais: AED9101B, AED9201A
    • Cadeias de medição digitais com eletrônicas de transdutores AD104-R5
    • Eletrônicas de pesagem: WE2107, WE2108, WE2110, DIS2116
  • Produtos HBM conectáveis com bus de 2 fios:
    • Eletrônica de transdutores digitais: AED9101B
    • Cadeias de medição digitais com eletrônicas de transdutores AD105
  • Alimentação (para terminação de bus ativa):
    • Voltagem de funcionamento 1) (DC) 6 V ... 15 V ... 30 V
    • Consumo de corrente VKK (somente terminação de bus) ≤ 30 mA
  • Margens de temperatura:
    • Margem de temperatura nominal: -10 °C ... +60 °C [14 °F ...140 °F]
    • Margem de temperatura serviço: -20 °C ... +70 °C [-4 °F ... 158 °F]
    • Margem de temperatura de armazenamento: -40 °C ... +85 °C [-40 °F ... 185 °F]
  • Material:
    • Carcaça: Aço inoxidável
    • Porca de bucha: Latão niquelado
    • Cone de retenção: Neopreno
  • Peso: aprox. 800 g
  • Grau de proteção segundo EN60529 (IEC529): IP65

VKD2R-8 Caixa de bornes digital

  • Conexão de interfaces seriais RS-485 / RS-4222 com "bus" de 2 ou 4 fios
  • Conexão de até oito transdutores digitais HBM e unidades eletrônicas
  • Terminação de "bus" ativa
  • Segurança EMC aprovada
  • Grau de proteção IP65

Order Number

1-VKD2R-8

HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.
Solicite um orçamento

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Sua proposta personalizada

Consultoria técnica gratuita

Resposta rápida de nosso especialista