Os módulos de pesagem C2A são a escolha ideal para aplicações de técnica de processos e medição de nível gravimétrico de alta precisão. As abrangentes funções dos módulos de pesagem incluem um dispositivo anti-liftoff e batentes horizontais integrados. Um opcional braço transversal articulado para o sistema de medição está também disponível.
Os módulos C2A são feitos de aço inoxidável. A carga é introduzida através de apoios pendulares, que proporcionam a máxima precisão e o cumprimento dos requisitos legais para o comércio segundo a OIML, classe C4.
Os módulos de pesagem C2A atendem às exigências WELMEC 2.4 (European Cooperation in legal Metrology) e são especialmente adequados para aplicações de alta precisão em técnica de processos e medição de nível.
Graças ao seu design, os módulos C2A são fáceis de montar, o que reduz tempo e custos de montagem. Todos os módulos C2A são fornecidos com uma célula de carga de prova, pois eles são frequentemente utilizados em duros ambientes industriais. Isso permite que os usuários instalem a célula de carga real apenas quando o sistema já estiver em funcionamento.
As especificações estão em conformidade com os requisitos da DIN 18800, como certifica a independente Associação de Inspeção Técnica (TÜV).
Product Literature
Desenhos para CAD
Order Numbers
1-C2A/M1BR5T
1-C2A/M1BR10T
1-C2A/M1LBR5T
1-C2A/M1LBR10T