Resultados de medição precisos devido às células de carga de alta qualidade e à construção do pino do balancim da HBM
Módulos de pesagem Z6M e Z6AM para pesagem precisa até 500 kg
Os módulos de pesagem Z6M e Z6AM vêm com as células de carga de alta qualidade da série Z6F da HBM e permitem uma medição muito precisa. Eles são ideais para uso nas indústrias alimentícia, predial e farmacêutica. Design robusto e capacidade de até 500 kg garantem a estabilidade dos tanques e silos. O Z6M e o Z6AM têm pinos de balancim centralizados que garantem uma aplicação de força ideal. Eles permitem uma integração rápida e fácil devido às células de carga pré-montadas. O módulo está imediatamente pronto para uso, livre de manutenção e pode ser usado em aplicativos legais.
- Classe de precisão: até C6
- capacidade: até 500 kg
Resultados de alta qualidade
- Pesagem precisa com célula de carga da série Z6 de alta qualidade da HBM
- Apropriado para aplicações legal-for-trade pela OIML R60
- Aplicação de força ideal devido ao pino do balancim autocentrante

Fácil de integrar
- Operação confiável e livre de manutenção
- Fácil montagem facilitada pela montagem de furos
- Imediatamente pronto para uso devido à célula de carga pré-montada
- Confiável devido ao robusto cabo de aterramento de metal-trançado

Instantaneamente pronto para uso, graças à célula de carga pré-instalada
Adequado para uso em aplicações industriais
- Design resistente: galvanizado ou aço inoxidável
- Pode ser carregado com até 1,5 vezes a sua capacidade
- Muitas variantes com diferentes comprimentos de cabos e capacidades estão disponíveis

Aplicação orientada para prática com acessórios correspondentes, apoiado por décadas de experiência na aplicação
Módulo de pesagem Z6M - economia de espaço devido à baixa altura

O módulo de pesagem Z6M mede com precisão até a classe de precisão C3. É adequado, por exemplo, para pesagem de materiais de construção e a granel. Com uma altura de apenas 93,3 mm, o Z6M é extremamente plano - ideal para aplicações com restrições de espaço. Devido ao seu dispositivo anti-levantamento e à haste, o Z6M oferece estabilidade completa, mesmo em caso de forças laterais. Uma versão de aço inoxidável do módulo de pesagem IECEx/ATEX à prova de explosão também está disponível para uso em ambientes industriais.
- As células de carga da Série Z6F fornecem resultados de alta qualidade até a classe de precisão C3
- Cinco capacidades máximas que variam entre 30 kg e 500 kg estão disponíveis
- Alta estabilidade devido ao dispositivo anti-levantamento e haste
- Economia de espaço devido a sua baixa altura de construção, apenas 93,6 mm
- À prova de explosão, de acordo com o IECEx/ATEX
Módulo de pesagem Z6AM - Maior precisão do mercado

O módulo de pesagem Z6AM atinge a classe de precisão C6 e, portanto, oferece precisão única no setor. É adequado para uso em tarefas exigentes de pesagem, por exemplo, na indústria farmacêutica. Sua haste robusta garante bom funcionamento, mesmo em caso de fortes vibrações, por exemplo, em usinas de mistura. Uma versão à prova de explosão certificada internacionalmente do Z6AM está disponível para uso mundial. O Z6AM pode ser adaptado com um dispositivo anti-liftoff para garantir uma estabilidade ainda maior.
- As células de carga da série Z6F garantem uma medição precisa até a classe de precisão C6
- Quatro capacidades máximas que variam entre 50 kg e 500 kg estão disponíveis
- À prova de explosões em conformidade com as normas internacionais (IECEx / ATEX, FM, EAWU)
- Compensação de força lateral devido à haste de fixação robusta
- Retrofitting com dispositivo anti-liftoff é possível