A HBM fornece os módulos de pesagem Z6/AM... para capacidades máximas que variam de 50 kg até 200 e 500 kg. Os módulos de pesagem são projetados principalmente para o uso em aplicações de pesagem de reservatórios.

Estes módulos de pesagem são combinados com braços transversais articulados. Um controle integral de sobrecarga também está presente. Os módulos consistem de uma placa base, célula de carga, elementos de aplicação de carga e da placa de recobrimento. Um suporte pendular é usado para a aplicação de carga, provendo uma compensação diante da atuação de cargas horizontais. Os módulos de pesagem são pré-montados e fornecidos com um cabo terra.

Carga nominal 50 kg / 100 kg / 200 kg / 500 kg

Product Literature

Título / Descrição Idioma
Data Sheets
English
German
Italian
Catálogos
English
German
Instruções de Montagem
French, German, English
Italian
EU Declaration of Conformity
Multi idiomas
Proteção contra Explosões

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z6R, Z16

Italian, English, German, Spanish, French, Portuguese

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

Multi idiomas