Compósitos ou compósitos reforçados com fibra consistem em pelo menos dois materiais macroscopicamente diferenciáveis que são combinados com o objetivo básico de melhorar as propriedades do material. Uma estrutura de fibra é geralmente embutida em uma resina (material da matriz) e depois curada.
Para conseguir isso, fibras e feixes de fibras são processados em um tecido ou trama. A maioria dos métodos para fabricar tecidos a partir de fibras são originários da indústria têxtil, portanto, a maior parte da terminologia usada neste campo também é usada no contexto do processamento de fibras de reforço em tecidos. As fibras determinam a força e a rigidez do compósito. Um material no qual as fibras alinhadas foram incorporadas pode ser muito mais forte na direção da fibra do que o mesmo material sem fibras. O aumento da rigidez é menos pronunciado quando a força é exercida perpendicularmente à orientação das fibras. A força nesta direção é menor, pois as fibras agem como concentradoras de estresse. Na prática, fibras alinhadas em diferentes direções são frequentemente incorporadas.
Existem muitos projetos possíveis *:

Fibras unidirecionais Fibras bidirecionais Fibras curtas
O gráfico abaixo mostra a contribuição da fibra para a força de um compósito: