Seleção e visão geral de revestimentos de proteção para seu strain gauge

A qualidade de uma medição com strain gauges depende fundamentalmente do tipo de instalação e do ponto de medição. A preparação cuidadosa da superfície de instalação, a correta conexão e o revestimento de proteção são fatores importantes para a obtenção de bons resultados.

Imediatamente depois da instalação completa do strain gauge sobre a superfície da peça, o ponto de medição deve ser protegido das influências do ambiente mediante um revestimento.

Escolha do revestimento protetor

No momento de escolher um revestimento protetor, devem ser levadas em conta tanto as condições do meio ambiente durante a medição, bem como a duração da medição, a durabilidade requerida e a precisão da medição. Ademais, a rigidez do objeto de medição não pode variar de maneira indesejada. A substância em contato com o ponto de medição, incluindo os cabos de conexão, têm que ter uma resistência de isolamento muito alta e não pode provocar nenhuma reação química ou corrosão.

Estado do ponto de medição

O ponto de medição deve se encontrar em estado impecável antes de seu revestimento, o que significa que ele precisa estar livre sujeira, umidade, suor ou restos de solda. Além disso, todas as entradas dos cabos devem ser isoladas cuidadosamente. Devem ser usados somente os revestimentos protetores recomendados pelos fabricantes dos strain gauges para a proteção do strain gauge e da camada de adesivo.

Entre os revestimentos protetores comuns se encontram as massas plásticas com ou sem barreira de difusão (AK 22 e ABM 75), o verniz de borracha nitrílica de secagem ao ar e resistente ao óleo e à gasolina (NG 150), a goma de silicone transparente e sem dissolventes (SG250) para a proteção contra umidade e água. O verniz de poliuretano (PU120) é  especialmente adequado, entre outras coisas, como primeira camada para um revestimento múltiplo.

Agentes combinados

A proteção absoluta durante um período ilimitado só faz-se possível com um encapsulamento hermético metálico. Este tipo de proteção pode ser realizada para os transdutores disponíveis no mercado. Não obstante, é extremadamente difícil blindar hermeticamente um strain gauge para o campo experimental.

Revestimentos Protetores

NG150
NG150: Material protetor para strain gauges em borracha nitrílica. A borracha nitrílica permite o uso em uma ampla faixa de temperatura.
PU140
O revestimento PU140 protege o strain gauge de umidade através de excelentes características físicas e químicas
SG250
Protetor para aplicações extensométricas: Silicone transparente sem ácidos. Cura em contato com o ar em temperatura ambiente.
SL450
O SL450 é um material de cura a quente que garante a proteção para strain gauges. É adequado para uso em temperaturas de até 450 °C.
Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.