QuantumX MX879B QuantumX MX879B | HBM

Módulo multi-I/O com opção de resposta ativa para resultados de medição

Você quer adquirir precisamente e responder ativamente aos dados de medição - em tempo real ou on-line usando software em plataforma PC?

O módulo multi I/O MX879B tem 8 saídas analógicas que podem ser configuradas livremente (±10V) e 32 entradas/saídas digitais, deixando os módulos de medição da série QuantumX com uma opção de resposta ativa.

O módulo oferece uma unidade matemática flexível para facilitar cálculos em tempo real. Cálculos de qualquer tipo de entradas analógicas ou bus signalspodem ser realizados diretamente no módulo e serem enviados: a solução ideal para respostas rápidas (determinismo). A biblioteca de funções oferece cálculos (adição, subtração, multiplicação, matriz, RMS) e, além disso, análises de sinais para monitoramento de limites e valores de pico. Além disso, qualquer tipo de curva de sinal pode ser carregada e enviada diretamente como estímulo.

O abrangente pacote de softwares inclui drivers para progamação em LabVIEW™ e .NET. As ferramentas do software catman®AP da HBM facilitam a parametrização, cálculo, visualização e análise de seu ensaio, sem a necessidade de qualquer conhecimento em programação. Cálculos e respostas podem também ser gerados on line ou para um PC: a perfeita solução para respostas que não são críticas em tempo e compatível com controle direto.

Seja no laboratório, no banco de ensaio ou em medições em campo, o módulo multi-I/O MX879B é versátil e adiciona funções úteis aos módulos de medição universal da série QuantumX.

Desenhos para CAD

Clique aqui para baixar os arquivos CAD

Atenção: O download de arquivos CAD é realizado por uma empresa terceira que necessita de um registro de usuário separado.

Documentação Técnica

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
QuantumX MX879B - Data Sheet English
QuantumX MX879B - Datenblatt German
QuantumX MX879B - データシート Japanese
QuantumX MX879B - 数据表 Chinese
Catálogos
QuantumX - Brochure English
QuantumX - Brochure (US-Version) English (US)
QuantumX - Broschüre German
QuantumX - Folheto Portuguese
QuantumX - ブローシャー Japanese
QuantumX - 小冊 Chinese
Manuais de Operação
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
QuantumX - Bedienungsanleitung German
QuantumX - Operating Manual English
QuantumX - 操作說明 Chinese
QuantumX - 設置マニュアル Japanese
QuantumX CANape Driver - Operating Manual English, German
QuantumX CANbus - Operating Manual English, German
Acessórios
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt German
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information English, German
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information English, German
QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio Italian
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions English
QuantumX Portamoduli BPX001 - Informativa Italian
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaração de conformidade Multi idiomas
QuantumX - Declaração de conformidade UE Multi idiomas
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 Russian
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 Russian
Tech Notes
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing

This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications.

Multi idiomas
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks

This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations.

Multi idiomas
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications

This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications.

English
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.