Últimos Artigos Técnicos sobre Medição de Força
Últimos Vídeos sobre Medição de Força
Glossário sobre Medição de Força
Aproveite nosso glossário on-line para se informar sobre os termos técnicos mais importantes no campo da medição de força.
Produtos HBM para Medição de Força
Tecnologia piezoelétrica ou strain gage: qual a melhor escolha para medições de força?
Como um transdutor de força piezoelétrico funciona
Este artigo da HBM explica como sensores piezoelétricos trabalham. Aprenda mais sobre seu projeto, método de operação e aplicação destes sensores.
Sensores piezoelétricos: qual o ideal para minha aplicaçã
Guia de seleção HBM para sensores piezo: como tomar a decisão certa. Os sensores de força piezoelétricos consistem de camadas de cristais piezelétricos.
Arruelas de força para produção, testes e monitoramento
Descubra sobre as arruelas de força baseada em strain gauge e piezoelctrica, e quais tarefas e condições de medição requerem qual tecnologia.
Vídeo: Métodos de Medição de Força
Nosso novo vídeo sobre métodos de medição de força dá uma visão geral de 2 minutos dos métodos que melhor se encaixam em sua aplicação (em inglês).
Isolação Galvânica em Cadeias de Medição Piezoelétrica
Leia nosso novo artigo técnico para saber como a isolação galvânica facilita a instalação de equipamentos de teste e medição piezoelétricos no campo.
Medindo pequenas forças com carga inicial elevada
Conheça as vantagens dos sensores piezoelétricos e sensores baseados em strain gages para medição de pequenas forças com carga inicial elevada.
Sensores de Força Baseados em Strain Gages
Sensores de força baseados em strain gages possuem um chamado elemento de mola ou membro carregado, onde as forças a serem medidas são aplicadas.
Sensores de Força Piezoelétricos: 5 Regras para Instalação
Deseja usar sensores de força piezoelétricos? Em caso afirmativo, certifique-se de observar nossas 5 regras para instalação e operacionalização para obter
O Efeito-Piezo e suas aplicações
O efeito de Piezo-Eletricidade refere-se à interação de pressão mecânica (do grego: piézin – prensar, apertar) e tensão elétrica em sólidos.
Sensores de Força Piezoelétricos ou de Strain Gages?
Sensores de força piezoelétricos ou de strain gages (sg): quando cada princípio é o mais adequado para medição de força?
Como medir força no shunt, como por exemplo, sem usar um sensor de força?
Medindo Forças no Shunt
Às vezes, é mais vantajoso medir forças em um shunt. Este artigo técnico apresenta 3 métodos usados para este tipo de medição.
Calibrando a Cadeia de Medição
Após a montagem, os sensores de força tipo arruela devem ser calibrados para permitir uma determinação de uma sensibilidade confiável da cadeia de medição
Como configurar um equipamento de teste e medição para garantir correta medição de força?
Assistente de Configuração PMX - configurador de sensores
Fácil configurador de sensores: O novo Assistente de Configuração PMX auxilia você por todo o processo.
Cabos de conexão para sensores de Strain Gauge
Como escolher o cabo de conexão certo para o seu sensor? Aprenda a diferença entre cabos e condutores e o que considerar ao fazer uma seleção
Adjustment of Electronics for Force Measurements
Read the technical article to find out how to correctly adjust your electronics to match your force sensor and ensure your measurement is reliable.
Conectando um Sensor de Força a um Sistema de Aquisição de Dados (DAQ)
Como conectar sensores de força a aplificadores e sistemas DAQ? Nosso vídeo tutorial mostrará passo a passo a configuração de um sensor de força
Conexão Elétrica de Sensores de Força
Neste artigo técnico da HBM, você aprenderá o que deve ter em mente para uma conexão elétrica de sensores de força de sucesso.
Instalação de Sensores de Força
Muitas vezes, sensores de força não podem ser calibrados em suas aplicações. Obter resultados de medição confiáveis depende de sua instalação.
O que precisa ser considerado sobre incertezas de medição?
O padrão de calibração da célula de carga ISO 376
A calibração do sensor de força DIN EN ISO 376 é mais complexa do que outras calibrações, mas também mais precisa. Saiba mais sobre o que acontece e quais são os valores.
Alta Precisão é Alta Eficiência
Sensores de alta precisão permitem aplicações completamente novas na tecnologia de medição de força!
A Chave para Novas Aplicações: Precisão
Sensores de alta precisão podem ser usados de forma flexível para diferentes tarefas de medição e permite cadeias de medição de força com altas reservas mecânicas.