Ideal para todas as faixas padrão de conexão parafusada de M2,5 até M14
Os anéis de força piezoelétricos da série PACEline CLP estão disponíveis agora em três novas capacidades (3kN, 14kN e 36kN). Isso significa que o PACEline CLP está agora disponível para todas as faixas padrão de conexões parafusadas de M2,5 até M14. Os pequenos sensores de força podem ser instalados e configurações bem pequenas, sem a necessidade de redimensionar ou adaptar as conexões de parafuso.