Foco na segurança: QuantumX da HBM
Servo-freios estão entre os mais importantes componentes de segurança de um veículo. Thomas Magnete, uma empresa especializada em sistemas ativadores, aposta no sistema de aquisição de dados QuantumX da HBM para o teste de um ativador eletromagnético para o assistente de frenagem.
Diante de uma situação crítica no trânsito, a capacidade de reação do motorista e a força com a qual o pedal de freio é pressionado são, com frequência, insuficientes para parar o veículo a tempo e evitar o acidente. Nestes casos, um ímã de comutação ativa o servo-freio, que diminui a distância efetiva de frenagem até 40%, reduzindo substancialmente, assim, o risco de colisão. A empresa Thomas Magnete, situada em Herdorf, Alemanha, é especializada em sistemas ativadores. Ela produz ímãs de alta qualidade que oferecem tempos de resposta extremamente curtos - uma característica que um componente tão essencial para a segurança precisar possuir.
Sistema de teste para produção automotiva em série
Para um cliente do setor automobilístico, Thomas Magnete projetou e construiu um sistema, que será integrado na produção em série, cujo objetivo é testar um ativador eletromagnético para o assistente de frenagem. O sistema utiliza tecnologia de medição HBM composta por transdutores e instrumentação para aquisição de dados.
Medição de sinais força e deslocamento
Este teste envolve a medição de força introduzida através de uma servo-transmissão, que age sobre um transdutor de força S2/200N. O transdutor de deslocamento WA-L100W com haste acoplado diretamente é usado para medir o deslocamento transversal. O software LabVIEW® permite a geração das características da força-deslocamento a partir dos sinais medidos para avaliação de valores de força em pontos específicos da curva característica. Além disso, a diferença entre os dois braços da curva característica (histerese) é determinada e o valor máximo da diferença calculado. Um outro critério de teste é a determinação da inclinação entre dois pontos da medição de força. Os valores limite da corrente convencional são também monitorados.
O amplificador universal MX840 da família QuantumX é usado para amplificação e análises ulteriores de sinais de medição. Ele é compatível com todas as tecnologias usuais de transdutores.
"QuantumX MX840 - uma solução completa perfeita"
Michael Bender, Gerente de Projetos da Thomas Magnete, explica o critério de escolha: "Além da alta precisão de medição, estabilidade e tamanho compacto, nos focamos na fácil integração e controle do sistema. Graças à universalidade do QuantumX nós conseguimos, por exemplo, usar componentes padrão e integrar o amplificador de forma simples em nosso sistema através da interface Ethernet. A parametrização e checagem dos canais de medição foram muito fáceis. A tecnologia APM™ da HBM (Advanced Plug & Measure) identificou confiavelmente os transdutores conectados, garantindo, assim, tempos de configuração muito curtos. Considerando que usamos o software de aquisição de dados LabVIEW®, nós necessitamos também um sistema de aquisição de dados com o drive correspondente. O módulo MX840 da HBM, da série QuantumX nos ofereceu tudo isso - uma solução completa perfeita."
Sobre Thomas Magnete
Thomas Magnete desenvolve sistemas ativadores eletromagnéticos e fluídicos para aplicações hidráulicas automotivas e móveis. As suas soluções definem padrões reconhecidos internacionalmente.