Terminais de Pesagem, Indicadores de Peso e Eletrônicos para uma Ampla Gama de Aplicações

Com funcionalidades de última geração, interfaces industriais, software e design, nossos produtos são ideais para aplicações em pesagem dinâmica e estática. Quer seja para tarefas de envase, dosagem, checkweighing ou triagem, nossos terminais de pesagem e eletrônicos são robustos e duráveis, mesmo em ambientes agressivos. Excelência em pesagem, com os terminais e eletrônicos de pesagem da HBM.

Oferecemos soluções completas de pesagem, que são adaptáveis às suas necessidades: desde sensores até software e serviços. Confie na HBM como um parceiro para suas tarefas de pesagem.

Alcance a Excelência na Tecnologia de Pesagem com os Novos Terminais de Pesagem WTX

Escolha seu terminal: a tabela mostra as especificações técnicas mais importantes para os novos terminais de pesagem WTX.

WTX110-A

WTX120

Interfaces Ethernet & Fieldbus

PROFINET 
EtherNet/IP
Profibus DP
Modbus-TCP

Display

Tipo Colorido TFT (4.3") LCD DOT-Matrix

Outras interfaces (por exemplo, para serviço, acesso remoto ou impressão)

Ethernet TCP-IP para PanelX e app para celular WTX *
USB 2.0 para teclado, impressora ou atualizações *

Software/App

PanelX

 *
App para celular WTX *

Instalação/Housing

DIN rail
Montagem em painel
Montagem na parede
Visor externo alimentado via WTX120 black box

Conexão de Células de Carga

Sensores de strain gages analógicos 44-3.3000 kΩ; 8 x 350 Ω
Sensores digitais (por exemplo: C16i, PAD, FIT7A, PW15AH)

Alimentação

12-30 VDC
110-240 AC
Bateria externa 12-30 VDC (bateria não inclusa)

Interfaces Analógicas ou Digitais

Entradas ou saídas digitais * *
Saída analógica * *

Certificações Legal for Trade 

OIML R76 (10.000e)
NAWI
Armazenamento de dados Legal for Trade (LfT) *

*opcional