Conectar e começar – TEDS: “Plug and Measure” usando identificação de transdutor

A tecnologia “Plug and Play”, que há muito já se tornou um padrão no universo dos PCs, encontrou agora o seu lugar na área de tecnologia profissional de medição. A HBM esteve ativamente envolvida no desenvolvimento da identificação eletrônica do transdutor usando TEDS (Folha de Dados Eletrônica do Transdutor), que oferece aos engenheiros de teste e medição a possibilidade de realizar medições precisas em apenas 30 segundos.

Contudo, “Plug and Measure” (conecte e meça) oferece mais do que a capacidade de conectar e começar. Medir com TEDS significa a garantia de uma configuração fácil e rápida das cadeias de medição e, além disso, a certeza de valores confiáveis para cada medição – mesmo diante de configurações e tarefas de medição que mudam com frequência, ou de um grande número de transdutores conectados. Para isso, as principais características de um transdutor são armazenadas nele mesmo, na forma de uma folha eletrônica de dados.


O amplificador pode importar estes dados e automaticamente utilizá-los para realizar as corretas configurações. Assim, a medição pode se iniciar imediatamente, nas corretas unidades, sem necessidade de intervenções adicionais do usuário.

Aqui a TEDS mostra a sua força …

Em qualquer lugar onde são realizadas medições complicadas ou com configurações e tarefas que mudam frequentemente, ou onde componentes de teste e medição precisam ser integrados em máquinas complexas, a TEDS garante medições mais fáceis e mais rápidas com resultados absolutamente confiáveis, proporcionando assim a mais alta segurança. A TEDS revela a sua força tanto em laboratórios de desenvolvimento, na produção e no controle da mesma, no desenvolvimento de veículos, como na calibração usando transdutores de referência e em tarefas de medição terceirizadas, que o prestador de serviço realiza nas instalações de seus clientes. A TEDS é a solução, quando o que se necessita é uma operação fácil e uma maior segurança.

Solução prática: A tecnologia “zero wire” da HBM

A HBM utiliza também os cabos-padrão com todos os transdutores com linha de retorno (transdutores strain gages em sua versão de 6 fios, transdutores indutivos e sensores de temperatura PT100) para transmitir os dados da TEDS. Núcleos de cabo adicionais não são necessários. Isso possibilita a comutação inteligente (desta, a HBM entrou com pedido de patenteamento) entre o modo de medição analógico e o modo de identificação digital.

 

Considerando que conectores e cabos são idênticos, os componentes compatíveis com a TEDS podem ser combinados com tecnologia convencional. Transdutores que já vêm sendo usados podem, ademais, ser atualizados sem a necessidade de cabos adicionais.

O que é armazenado na memória TEDS?

O chip TEDS guarda apenas dados que descrevem o transdutor em si: tipo de transdutor, fabricante e número de identificação de acordo com a Norma IEEE1451.4. Na segunda área de armazenamento se encontram dados especificados pelo fabricante. Para os dados principais existem os chamados “templates” (modelos). Estes “templates” cumprem com a norma e são uniformemente interpretados por diferentes amplificadores. Exemplos: grandeza de medição, escala de medição ou características. A Terceira área é descrita pelo usuário mesmo. Alguns exemplos: configurações de filtro, “zero signal”, e um curto comentário – A HBM oferece um Editor-TEDS para salvar os dados.

 

Conecte e comece com a HBM …

A HBM oferece TEDS com novos transdutores, atualização de transdutores já em uso com TEDS na HBM, módulos TEDS para a atualização de diferentes transdutores (também de outros fabricantes), o editor TEDS para a programação dos módulos TEDS, e amplificadores para a leitura dos dados TEDS.

Norma

A TEDS está definida na Norma IEEE 1451.4 publicada no final de 2004. A HBM esteve ativamente envolvida no desenvolvimento desta norma e está entre os pioneiros em tecnologia de medição que hoje implementam com sucesso a TEDS em seus produtos.

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.