Com a célula de carga HBM em direção à certificação européia

A empresa britânica Tascol Shore Engineering Ltd oferece uma ampla gama de sistemas ensacadores e de pesagem com tecnologia de pesagem com esteiras e contínua, bem como tecnologia de dosagem e micro-dosagem.

Devido à integração da célula de carga Z6 da HBM em seu sistema gravimétrico automático de pesagem, a Tascol Shore obteve certificações conforme a OIMLR61. Em virtude da alta precisão da célula de carga, este sistema atende as exigências dos padrões europeus para escalas ensacadoras "legal-for-trade" e pode, por isso, ser comercializado em toda a Europa.

Nos sistemas que a Tascol Shore oferece para a determinação gravimétrica automática de peso líquido, o produto para ser pesado é depositado em um reservatório colocado sobre três células de carga Z6. Uma vez que o peso desejado é alcançado, a válvula de descarga no reservatório é aberta através de um regulador e o ensacamento é iniciado.

Vantagem Z6: Mais eficiência

Devido à precisão da célula de carga Z6, o peso permitido no container para o modelo de 1 kg até 10 kg de carga máxima pode ser aumentado para 12.5 kg. Com isso, um usuário final conseguiu aumentar a sua produtividade em 50% ao usar sacos de embalagem maiores (de 25 kg), pois aqui elas precisaram do conteúdo de apenas 2 reservatórios. Antes eram necessários para isso o conteúdo de 3 reservatórios - e um gasto de tempo 50% maior.

A mais alta flexibilidade…

O sistema de ensacamento e pesagem da Tascol Shore permite várias configurações. Até mesmo sistemas de alimentação múltipla podem ser conectados, quando são empregados elementos de controle intermediários que assegurem que somente uma alimentação seja usada por vez.

… para vários conteúdos

Os sistemas de pesagem da Tascol Shore são adequados para uma grande variedade de materiais que podem ser ensacados, incluindo fertilizantes, aditivos, produtos alimentícios e ração. Os sistemas estão disponíveis em aço inoxidável e são equipados com um sistema de posicionamento automático ou manual para os sacos.

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.