arrow_back_ios

Main Menu

See All Simulação e Análise See All DAQ See All Drivers API See All Utilitário See All Controle de vibração See All Calibração See All DAQ See All Portátil See All Industrial See All Analisadores de potência See All Condicionadores de sinal See All Acústica See All Tensão e Corrente See All Deslocamento See All Força See All Células de carga See All Multicomponente See All Pressão See All Deformação See All Strain Gauges See All Temperatura See All Inclinação See All Torque See All Vibração See All Acessórios See All Controladores See All Excitadores de medição See All Excitadores modais See All Amplificadores de potência See All Sistemas Shaker See All Soluções de teste See All Atuadores See All Motores de combustão See All Durabilidade See All eDrive See All Sensores de teste de produção See All Caixas de transmissão See All Turbo Charger See All Cursos de formação See All Acústica See All Monitorização de activos e processos See All Energia eléctrica See All Sensores personalizados See All NVH See All Sensores personalizados do OEM See All Vibração See All Integridade estrutural See All Transporte automotivo e terrestre
arrow_back_ios

Main Menu

See All nCode - Análise de Durabilidade e Fadiga See All ReliaSoft - Análise e gerenciamento de confiabilidade See All API See All Ruído do produto See All Ruído de passagem de veículos See All Electroacoustics See All Identificação da fonte de ruído See All Ruído ambiental See All O que é potência sonora e pressão sonora See All Certificação de ruído See All Teste de produção e garantia de qualidade See All Análise e Diagnóstico de Máquinas See All Monitoramento de integridade estrutural See All Teste de bateria See All Introdução à Medição de Energia Elétrica Durante Transitórios See All Diagrama de circuito equivalente do transformador | HBM See All Sensores OEM para a indústria agrícola See All Sensores OEM para aplicações robóticas e de torque See All Dinâmica estrutural See All Ensaio das propriedades dos materiais

ZAG Ljubljana: produtos construção são testado

Quando a terra treme ... teste de mesa vibratória com na ZAG

A ZAG Ljubljana, Zavod za gradbeni tvo Slovenije, é o instituto nacional da Eslovênia para construção e engenharia civil onde produtos para construção são testados e certificados. Estruturas de construção, de engenharia civil e mecânica e os seus elementos  e módulos são testados em laboratório e ensaios de campo. Junto com o departamento de engenharia de abalos sísmicos, o instituto executa testes para avaliação das propriedades dinâmicas e estáticas de estruturas de construção.

O número de transdutores depende do tipo de construção.

Para uma casa geminada de dois andares são necessários:
  • Sete transdutores indutivos de deslocamento W100 e W50 para medir o movimento das paredes e fundação.
  • Sete medidores de aceleração B12/200
  • Quatro extensômetros DD1 dentro da casa para mostrar as primeiras rupturas

Tecnologia HBM há mais de 30 anos

O laboratório de construção possui um amplificador HBM KWS/6 T-5 e um gravador de fita magnética MBS4, que tem estado em uso por mais de 30 anos. O desenvolvimento do sistema de controle hidráulico foi acompanhado por uma aquisição de dados computadorizada, que possibilitou o aumento do número dos pontos de medição. Mais tarde, mais equipamento foi incorporado, incluindo amplificadores (KWS 6A-5, KWS 3073, KWS 3082A) e transdutores (W 200, W100, W 50, W 20, B12/200, D 1).

Testes de vibração exigem uma precisão de medição extremamente alta

Todos os modelos são testados em vários passos, com um aumento do movimento vibratório das mesas. O movimento máximo no primeiro passo é de 0,6 mm, embora aqui interesse somente o movimento relativo da casa em relação à fundação. Este é de, no máximo, 0,1 mm. A subtração de dois valores equivalentes (movimento do teto e movimento da fundação) demanda uma precisão de medição altíssima.

Nova tecnologia provê melhor qualidade…

Um novo sistema de controle e aquisição de dados foi usado pela primeira vez no começo de 2003: duas unidades do sistema MGCplus com 13 amplificadores ML55B, transdutores WA/200 mm, medidor de aceleração B12/200, extensômetros DD1, strain gages, uma interface GP-IB e o software de aquisição de dados LabView 6.1, bem como uma unidade PCI-6052E NI-DAQ. A calibração precisa do WA/200 e as vantagens do MGCplus com sua alta resolução, filtragem e amostras simultâneas significam que resultados muito precisos e reprodutíveis podem ser alcançados, mesmo diante de abalos sísmicos de menor força.

… e facilita os procedimentos de teste e análise

A alta resolução do amplificador significa que o campo de medição, do começo (0,1 mm movimento relativo) até o fim do teste (até 50 mm movimento relativo) não precisa ser mudado. Isso facilita os procedimentos de teste e análise e exclui possíveis fontes de erro. O trabalho é também simplificado através da função de filtragem oferecida pelo MGCplus.

Related Products

No more result to load