Qualquer um pode ter uma parada cardíaca. Neste caso exige-se grande agilidade no atendimento. Os treinados que prestam os primeiros socorros empregam aqui sob uma extrema pressão de tempo uma das mais importantes técnicas de primeiros socorros: a massagem cardíaca.
Mas para executar uma massagem cardíaca com segurança e eficácia, faz-se necessário encontrar o ponto correto junto ao esterno e iniciá-la com a medida exata de força.
A HBM desenvolveu para a empresa norueguesa Norwegian company Laerdal Medical um sensor de força que permite, através de um software de avaliação correspondente, que o efeito da força de pressão sobre o coração seja controlado por aqueles que estão prestando os primeiros socorros.
As exigências que devem atender um elemento sensor para esta tarefa parecem simples, mas, na realidade, não é fácil obter um dispositivo:
- Que seja leve, pequeno e re-utilizável, mas também estável o suficiente para transmitir com segurança forças de até 700 N
- Que seja robusto o suficiente para ser usado nas mais adversas condições e também suporte o peso de uma pessoa sem danificar as suas propriedades de medição
- Que ofereça uma documentação internacional de produção e processo exigida para um dispositivo médico
A HBM deu conta dessa tarefa com uma variante especial de uma viga de flexão dupla de tipo DF2 com uma capacidade máxima de 70 kg e uma resistência de sobrecarga de até 150 kg. Com esta solução, a HBM alcançou o seu objetivo: a mais completa satisfação do seu cliente.