S2M - célula de carga tipo S de alta precisão a um baixo custo S2M - célula de carga tipo S de alta precisão a um baixo custo | HBM

Célula de Carga S2M Tipo S: Medições de 10N até 1kN

O sensor de força S2M tipo S mede forças de tração e compressão e pode ser usado para uma ampla variedade de medições estáticas e dinâmicas.

O alto sinal de saída de 2mV/V garante boa relação sinal-ruído. Mede com muita precisão mesmo pequenas forças (a menor faixa de medição nominal é de 10N) e apresenta resultados extremamente confiáveis. Graças à sua proteção integrada contra sobrecargas, o S2M é protegido contra sobrecargas extremamente altas no caso de danos na máquina.

  • Classe de precisão HBM: 0,02
  • Forças nominais: de 10N até 1kN

Preciso

  • Baixa dependência do ponto zero da temperatura (200ppm/10K);
  • Mínima não-linearidade, erro relativo de reversibilidade e efeito de força lateral de 0,02% cada;
  • Alto sinal de saída de 2mV/V, mesmo com forças nominais tão baixas quanto 10N;
  • Excelente relação sinal-ruído.

Alta precisão, mesmo com forças nominais baixas, oferecendo uma ampla gama de faixa de medição e resultados confiáveis com a melhor relação custo-benefício.

Resistente à condições adversas

  • Limitador de sobrecarga com limite de força de 1.000% da força nominal;
  • Cabo PU compatível com baixo desvio de força, resistente à diversos tipos de óleos e produtos químicos.

Flexível, robusto e protegido contra sobrecargas para máxima segurança

Pronto para uso

  • Disponível com diversos comprimentos de cabo;
  • Estão disponíveis conectores montados para amplificadores de medição da HBM;
  • Diversas configurações disponiveis: se necessário, com TEDS para configuração imediata em seu sistema de aquisição de dados, rótulas e serviços de calibração.

Time-saving plug and play solutions: Inconvenient on-site soldering and connector assembly are eliminated

Diversos acessórios disponíveis

Rótulas
Cabos de conexão
Para mais informações, consulte o data sheet

Documentação Técnica

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
S2M - Caractéristiques techniques French
S2M - Data Sheet English
S2M - Datenblatt German
S2M - Prospetto dati Italian
Catálogos
Kräfte sicher messen - Broschüre German
Reliable force measurement - Brochure English
Instruções de Montagem
S2M - Mounting instructions French, German, English
Declaration of Conformity
S2M - Declaração de conformidade UE Multi idiomas
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.