PW29: hermeticamente selada é uma única célula de carga PW29: hermeticamente selada é uma única célula de carga | HBM

PW29 - Célula de Carga Hermeticamente Selada com Alta Capacidade de Carregamento

A PW29 hermeticamente selada é uma célula de carga single point para capacidades máximas elevadas e grandes plataformas de pesagem. A célula de carga é feita de aço inoxidável e é adequada especialmente para a pesagem precisa de grandes cargas, como por exemplo, na indústria de alimentos e bebidas, assim como na indústria farmacêutica.

A PW29 fornece resultados de medição confiáveis ​​em conformidade com os regulamentos da OIML R60, mesmo em condições operacionais difíceis. Isto é devido ao sofisticado design  da estrutura de medição e, além disso, ao sistema de strain gage e design robusto especificamente otimizado.

Além disso, a PW29 atinge o mais elevado grau de proteção possível: IP68/IP69K. Usá-la em ambientes com poeira não é um problema, assim como em aplicações envolvendo exposição à água e umidade. Mesmo limpando com jatos de água de alta pressão ou com agentes de limpeza agressivos, seu o bom funcionamento não é afetado.

Seja na clássica fabricação de balanças, em instalações de engenharia ou na produção de alimentos - devido ao seu design, a PW29 é ideal para grandes plataformas, que agora podem ser ajustadas usando uma única célula de carga HBM. A célula de carga single point garante resultados precisos de medição em pontes rolantes, bancadas, chão, em balanças de esteira, em sistemas de produção ou em aplicações de pesagem em tanques para monitoramento de nível.

Todos os modelos PW29 cumprem facilmente a classe de precisão C3MR especificada. Tanto o certificado de teste de célula de carga quanto o certificado de conformidade OIML estão disponíveis. Assim, a célula de carga está predestinada para uso em balanças legais para o comércio.

A proteção de sobrecarga ajustável e os quatro orifícios com roscas para fixação de cada uma das células de carga e montagem na plataforma de pesagem garantem um elevado nível de confiança mecânica. Roscas M12 são usadas para capacidades máximas de 500 kg. Adaptadores de rosca integrados permitem o uso profissional de sistemas de proteção de cabos.

PW29P – Conexão Flexível de Cabos

A PW29P é uma nova versão da célula de carga single point PW29. A célula de carga é fornecida com um conector que permite a ligação flexível de cabos. Dois cabos com conector, um oferecendo proteção IP68/IP69K, tornam os campos de aplicações da célula de carga mais flexíveis e, ao mesmo tempo, otimizando sua utilização em condições ambientais muito adversas.

  •          Cabo com conector: 1-KAB175-x-1: (x=3/6m), cabo de material higiênico, IP68/IP69K

  •          Cabo com conector: 1-KAB168-x: (x=5/20m) IP67

Principais Características

  • Hermeticamente selada
  • Grau de proteção IP68/IP69K
  • Aço inoxidável
  • Faixa de medição: 100 kg; 250 kg; 500 kg; 750 kg; 1 t
  • Tamanho da plataforma: 800 x 800 mm
  • Classe de precisão C3MR

Desenhos para CAD

Clique aqui para baixar os arquivos CAD

Atenção: O download de arquivos CAD é realizado por uma empresa terceira que necessita de um registro de usuário separado.

Product Literature

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
PW29 - Caractéristiques techniques French
PW29 - Data Sheet English
PW29 - Datenblatt German
PW29 - データシート Japanese
PW29P - Caractéristiques techniques French
PW29P - Data Sheet English
PW29P - Datenblatt German
PW29P - データシート Japanese
Instruções de Montagem
PW29 - Mounting instructions French, German, English
PW29P - Mounting instructions French, German, English
Single point load cells - Mounting instructions French, German, English
Certificados
PW29 - OIML Certificate of conformity English
PW29 - Test certificate English
Declaration of Conformity
PW29 - Declaração de conformidade UE Multi idiomas
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.