Resultados precisos, mesmo com umidade permanente e interferência eletromagnética.
Célula de Carga Single Point PWSE: Capacidade de Até 750kg e Classe de Precisão C3
A célula de carga single point PWSE realiza pesagens de cargas desde 100kg até 750kg com classe de precisão C3. É ideal para uso em grandes balanças de plataformas e de transportadoras. Devido ao seu design compacto, é fácil a integração da PWSE com diversos sistemas de pesagem, ocupando espaço reduzido. Esta célula de carga single point é robusta, devido ao seu corpo de medição em aço inoxidável, ao revestimento robusto de borracha de silicone com grau de proteção IP67. Assim, a PWSE é ideal para uso em condições agressivas, como na pesagem de materiais de construção ou na indústria química.
Devido à geometria de seu corpo de medição e montagem sólida com furos de rosca padrão, ela garante alta precisão de medição com plataformas de tamanhos de até 800 x 800mm. Sua excelente relação custo-benefício torna a PWSE atraente para uma ampla gama de aplicações. Comprovada por décadas, ela está em contínuo aperfeiçoamento.
- Classe de precisão: C3MR (Multi Range)
- Capacidades máximas: desde 100kg até 750kg
- Grau de proteção: IP67
Alta precisão
- Pesagem precisa até classe de precisão C3;
- Alta taxa de intervalo mínimo de verificação de até 15.000;
- Excelente estabilidade de sinal, devido à configuração de 6 fios (os cabos podem ser cortados individualmente);
- Extremamente eficaz e resistente à umidade, devido à tecnologia strain gage PEEK;
- Alta compatibilidade eletromagnética.

Aplicação universal
- Componente de pesagem legal-for-trade com certificado de ensaio de até 3.000d;
- Fácil integração devido ao design compacto;
- Disponível em cinco capacidades máximas (100kg, 200kg, 300kg, 500kg e 750kg);
- Adequada para plataformas de dimensões de até 800mm x 800mm, devido à geometria do corpo de medição.

Uso versátil, corpo compacto e ampla faixa de medição.
Design robusto
- Corpo resistente feito de aço inoxidável com revestimento de borracha de silicone;
- Resistente à umidade e poeira, com grau de proteção IP67;
- Montagem com rosca M10 (ou M12).

Ideal para uso em ambientes industriais.
CAD Drawings and CAD Models
Os eletrônicos de pesagem ideais da HBM
A HBM também possui terminais e displays de pesagem compatíveis para a conversão de seus sinais A/D.
Documentação Técnica
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
PWSE - Data Sheet | English | |||
PWSE - Datenblatt | German | |||
PWSE - データシート | Japanese | |||
Instruções de Montagem | ||||
PWSE - Mounting instructions | French, German, English | |||
Single point load cells - Mounting instructions | French, German, English | |||
Certificados | ||||
PWSE - OIML Certificate of conformity | English | |||
PWSE - Test Certificate | English | |||
Declaration of Conformity | ||||
PWSE - Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||