OptiMet PKF - fibra ótica monomode

A OptiMet-PKF da HBM FiberSensing é uma fibra ótica monomode com sensores de rede de Bragg e revestimento robusto adicional.

A OptiMet-PKF Padrão possui 13 sensores de redes de Bragg e permite a medição de deformação por fibra ótica com um gage factor definido. Raios de curvatura de até 10mm são possíveis. A fibra ótica é particularmente adequada para uso em ambientes externos. A distancia entre os sensores é de 60cm e a variação do comprimento de onda de cada sensor é de 5nm. A fibra ótica é particularmente adequada para uso em ambientes externos.

 A OptiMet-PKF 2&4 é  uma versão de baixo custo da OptiMet-PKF, equipada apenas com dois ou quatro sensores. O espaçamento entre os sensores e seus respectivos comprimentos de onda são fixos (veja o datasheet). A fibra robusta OptiMet-PKF de medição de deformação também está disponível em versões com compensação de temperatura com um (OptiMet-PKF-OTC1) ou dois (OptiMet-PKF-OTC2) sensores de temperatura posicionados livremente na configurção da fibra ótica. Isso permite que influências térmicas no ponto de medição sejam eliminadas de forma sistemática, de modo que o sinal de deformação remanescente seja puramente mecânico.

A OptiMet-PKF é fácil de instalar e pode ser usada em ambientes adversos. Além disso, a fibra ótica é resistente à maioria das substâncias químicas e insensível à campos magnéticos. Também pode ser usada em ambientes potencialmente explosivos.

Dentre os diversos benefícios,  destacam-se a redução da complexidade de cabeamento, se comparado com strain gages elétricos e o peso reduzido da fibra ótica, se comparado com os cabos convencionais de conexão.