KY: Cadeias de Strain Gages KY para Determinação de Gradiente de Deformação
Cadeias de strain gages (SG) dos tipos KY1, KY2, KY3, KY4, KY5, KY6, KY7, KY8 e KY9 consistem em 10 ou 15 grids de medição muito pequenos que são colocados em um veículo comum em um espaçamento constante (separados de forma eqüidistante) mais uma compensação de SG. Cadeias SG são especialmente adequadas para determinação de gradientes de deformação.
A HBM també fornece cadeias de SG com múltiplas rosetas e direções alternativas dos grids de medição, tornando assim possível determinar o gradiente de um estado de tensão biaxial também. A resposta à temperaturas das cadeias SG são adaptadas às especificações dos clientes. A resistência (taxa) nominal das cadeias SG é de 120 ohms.
Leia mais informações sobre medições com cadeias SG em nossa publicação técnica "Uma Introdução às Medições Usando Strain Gages" (em inglês).
O grid de medição consiste numa constante; o material do portador do grid de medição é poliimida.


Measuring grid consists of constantan, measuring grid carrier is polymide

Fast delivery for preferred strain gauge types - available from stock!
![]() | Ordering number | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Vmax | Solder terminals | Preferred types | |||||||||||
Measuring grid | Carrier | Pitch | |||||||||||||||
Ω | a | b | c | d | t | ||||||||||||
1-KY1x-1/120# | 120 | 0.6 0.024 | 1 0.039 | 7.2 0.283 | 14.5 0.571 | 1 0.039 | 2 | LS7 | 1 | ||||||||
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | |||||||||||||||||
1-KY1x-2/120 | 120 | 1.5 0.059 | 1.3 0.051 | 6.7 0.264 | 24.5 0.965 | 2 0.079 | 2.5 | LS7 | 1 | ||||||||
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | |||||||||||||||||
1-KY1x-4/120 | 120 | 3 0.118 | 2.1 0.083 | 9.7 0.387 | 44.5 1.752 | 4 0.157 | 5 | LS7 | 1 | ||||||||
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) |
![]() | Ordering number | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Vmax | Solder terminals | Preferred types | |||||||||||
Measuring grid | Carrier | Pitch | |||||||||||||||
Ω | a | b | c | d | t | ||||||||||||
1-KY2x-1/120# | 120 | 0.8 0.031 | 0.8 0.031 | 6.9 0.272 | 15 0.591 | 1 0.039 | 1.5 | LS7 | 1 | ||||||||
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | |||||||||||||||||
1-KY2x-2/120 | 120 | 1.7 0.067 | 1.7 0.067 | 9.5 0.374 | 27 1.063 | 2 0.079 | 3.5 | LS7 | 1 | ||||||||
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) |
![]() | Ordering number | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Vmax | Solder terminals
| Preferred types | ||||||||||||
Measuring grid | Carrier | Pitch | ||||||||||||||||
Ω | a | b | c | d | t | |||||||||||||
1-KY3x-4/120 | 120 | 1.2 | 1.3 0.051 | 8.3 0.327 | 24 0.945 | 4 | 2.5 | LS7 | - | |||||||||
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) |
![]() | Ordering number | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Vmax | Solder terminals | Preferred types | |||||||||||
Measuring grid | Carrier | Pitch | |||||||||||||||
Ω | a | b | c | d | t | ||||||||||||
1-KY4x-2/120 | 120 | 1.2 | 1.3 0.051 | 9.2 0.362 | 24.5 0.965 | 2 0.079 | 2.5 | LS7 | - | ||||||||
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | |||||||||||||||||
1-KY4x-4/120 | 120 | 3 | 3 0.118 | 11.5 0.453 | 44.5 1.752 | 4 0.157 | 6 | LS5 | 1 | ||||||||
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) |
![]() | Ordering number | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Vmax | Solder terminals
| Preferred types | |||||||||||
Measuring grid | Carrier | Pitch | |||||||||||||||
Ω | a | b | c | d | t | ||||||||||||
1-KY5x-1/120# | 120 | 0.6 | 1.2 0.047 | 5.6 0.22 | 12.8 0.504 | 1 0.039 | 1.5 | - | - | ||||||||
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | |||||||||||||||||
1-KY5x-2/120 | 120 | 1.5 | 1.4 0.055 | 6 0.236 | 22.8 0.898 | 2 0.079 | 2.5 | - | - | ||||||||
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) |
![]() | Ordering number | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Vmax | Solder terminals
| Preferred types | |||||||||||
Measuring grid | Carrier | Pitch | |||||||||||||||
Ω | a | b | c | d | t | ||||||||||||
1-KY6x-1/120# | 120 | 0.8 | 0.7 0.028 | 5.6 0.22 | 12.8 0.504 | 1 0.039 | 1.2 | - | - | ||||||||
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | |||||||||||||||||
1-KY6x-2/120 | 120 | 1.3 | 1.6 0.063 | 6 0.236 | 22.8 0.898 | 2 0.079 | 2.5 | - | - | ||||||||
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) |
![]() | Ordering number | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Vmax | Solder terminals
| Preferred types | ||||||||||||
Measuring grid | Carrier | Pitch | ||||||||||||||||
Ω | a | b | c | d | t | |||||||||||||
1-KY7x-2/120 | 120 | 1.3 | 1.5 0.059 | 6 0.236 | 22.8 0.898 | 2 0.079 | 2.5 | - | - | |||||||||
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) |
![]() | Ordering number | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Vmax | Solder terminals
| Preferred types | ||||||||||||
Measuring grid | Carrier | Pitch | ||||||||||||||||
Ω | a | b | c | d | t | |||||||||||||
1-KY8x-2/120 | 120 | 1 | 1 0.039 | 5 0.197 | 21.7 0.854 | 2 0.079 | 2 | - | - | |||||||||
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) |
![]() | Ordering number | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Vmax | Solder terminals
| Preferred types | ||||||||||||
Measuring grid | Carrier | Pitch | ||||||||||||||||
Ω | a | b | c | d | t | |||||||||||||
1-KY9x-2/120 | 120 | 1.2 | 1.2 0.047 | 5 0.197 | 21.7 0.854 | 2 0.079 | 2 | - | - | |||||||||
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) |