Strain gauges XY para torção/cisalhamento com 2 grades de medição para medições em barras de torção e determinação de tensões de cisalhamento
Os tipos XY1, XY2 e XY4 são strain gauges (SGs) em forma de V com 2 grades de medição dispostas em um ângulo de cerca de 45° em relação ao eixo SG. As aplicações típicas destes strain gauges incluem medições em barras de torção e determinação de tensões de cisalhamento à medida que ocorrem em barras de cisalhamento na área de fibras neutras.
Com os tipos XY1, XY2 e XY4, oferecemos strain gauges (SG) em várias geometrias e tamanhos, cada um disponível com respostas de temperatura adaptadas aos seguintes materiais:
- Aço ferrítico (10,8 ppm / K; 6,0 ppm/°F); código de correspondência de temperatura: 1
- Alumínio (23 ppm/K; 12,8 ppm/°F); código de correspondência de temperatura: 3
- Aço austenítico (16 ppm/K, 8,9 ppm/°F); código de correspondência de temperatura: 5
- Sílica/compósito (0,5 ppm/K; 0,3 ppm/°F); código de correspondência de temperatura: 6
- Ferro fundido de titânio e cinzento (9 ppm/K; 5,0 ppm/°F); código de correspondência de temperatura: 7
- Plástico (65 ppm/K; 36,1 ppm/°F); código de correspondência de temperatura: 8
- Molibdênio (5,4 ppm/K; 3,0 ppm/°F - não disponível para XY1); código de correspondência de temperatura: 9
Insira o código de correspondência de temperatura no lugar do espaço reservado “x” para obter o número de pedido do strain gauge que você precisa. Os strain gauges marcados com um símbolo # só estão disponíveis em combinação com o aço alumínio, ferrítico e austenítico


Grade de medição consiste em constantan, base de grade de medição em poliamida

Entrega rápida para tipos de strain gauge padrão preferidos - disponíveis no estoque!
![]() | Código de produto | Resistência nominal | Dimensões [mm/pol.] | Terminais de solda não são obrigatórios | Tipo padrão | ||||||||||
Base | |||||||||||||||
[Ω] | a | b1 | b2 | c | d | ||||||||||
1-XY1x-1.5/350_E# | 350 | 1.5 | 2.2 0.087 | 2.9 0.114 | 7.8 0.307 | 4.9 0.193 | LS7 | 1 | |||||||
| Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | |||||||||||||||
1-XY1x-3/350_E | 350 | 3 | 4.4 0.173 | 4.9 0.193 | 10 0.394 | 6.9 0.272 | LS5 | 1 | |||||||
| Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | |||||||||||||||
1-XY1x-6/350_E | 350 | 6 | 6.2 0.244 | 10.2 0.402 | 12.3 0.484 | 11.7 0.461 | LS4 | 1 | |||||||
| Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | |||||||||||||||
| Código de produto | Resistência nominal | Dimensões [mm/pol.] | Terminais de solda | Tipos padrão | ||||||||||
Base | |||||||||||||||
[Ω] | a | b1 | b2 | c | d | ||||||||||
1-XY2x-0.6/120# | 120 | 0.6 | 2.2 0.087 | 1.1 0.043 | 7.5 0.295 | 4 0.157 | LS7 | - | |||||||
| Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | |||||||||||||||
1-XY2x-1.5/120 | 120 | 1.5 0.059 | 1.7 0.067 | 2.5 0.098 | 6.8 0.268 | 4.5 0.177 | LS7 | 1 | |||||||
| Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | |||||||||||||||
1-XY2x-3/120 | 120 | 3 0.118 | 3.7 0.146 | 5.3 0.209 | 11.2 0.441 | 9.5 0.374 | LS5 | 1 | |||||||
| Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | |||||||||||||||
1-XY2x-6/120 | 120 | 6 0.236 | 8 0.315 | 10 0.394 | 17.5 0.689 | 12.7 0.5 | LS4 | 1 | |||||||
| Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | |||||||||||||||
1-XY2x-1.5/350# | 350 | 1.5 0.059 | 2.2 0.087 | 2.5 0.098 | 7.4 0.291 | 4.5 0.177 | LS7 | 1 | |||||||
| Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | |||||||||||||||
1-XY2x-3/350 | 350 | 3 0.118 | 4.2 0.165 | 5.3 0.209 | 11.2 0.441 | 9.5 0.374 | LS4 | 1 | |||||||
| Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | |||||||||||||||
1-XY2x-6/350 | 350 | 6 0.236 | 8 0.315 | 10 0.394 | 17.5 0.689 | 12.7 0.5 | LS4 | 1 | |||||||
| Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | |||||||||||||||
1-XY2x-3/700 | 700 | 3 0.118 | 4 0.157 | 4.7 0.185 | 11.2 0.441 | 9.5 0.374 | LS5 | - | |||||||
| Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | |||||||||||||||
1-XY2x-6/700 | 700 | 6 0.236 | 7.8 0.307 | 9.2 0.362 | 17.5 0.689 | 12.7 0.5 | LS4 | - | |||||||
| Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | |||||||||||||||
![]() | Número de produto | Resistência nominal | Dimensões [mm/pol] | Terminais de solda não são obrigatórios | Tipos padrão | ||||||||||
Base | |||||||||||||||
[Ω] | a | b1 | b2 | c | d | ||||||||||
1-XY4x-0.6/120# | 120 | 0.6 | 2.2 0.087 | 1.6 0.063 | 6.5 0.256 | 4.6 0.181 | LS7 | 1 | |||||||
| Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | |||||||||||||||
1-XY4x-1.5/120 | 120 | 1.5 | 1.8 0.071 | 3.1 0.122 | 7.5 0.295 | 4.6 0.181 | LS7 | 1 | |||||||
| Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | |||||||||||||||
1-XY4x-3/120 | 120 | 3 | 3 0.118 | 5.4 0.213 | 11 0.433 | 8 0.315 | LS7 | 1 | |||||||
| Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | |||||||||||||||
1-XY4x-6/120 | 120 | 6 | 6 0.236 | 10.2 0.402 | 16 0.63 | 12.2 0.48 | LS4 | 1 | |||||||
| Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | |||||||||||||||
1-XY4x-1.5/350# | 350 | 1.5 | 2.1 0.083 | 3.1 0.122 | 7.5 0.295 | 4.5 0.177 | LS7 | 1 | |||||||
| Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | |||||||||||||||
1-XY4x-3/350 | 350 | 3 | 4.2 0.165 | 5.6 0.22 | 11 0.433 | 8 0.315 | LS7 | 1,3 | |||||||
| Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | |||||||||||||||
1-XY4x-6/350 | 350 | 6 | 6 0.236 | 10 0.394 | 16 0.63 | 12.2 0.48 | LS4 | 1 | |||||||
| Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | |||||||||||||||
1-XY4x-3/700 | 700 | 3 | 4.2 | 5.6 0.22 | 11 | 8 | LS7 | 1 | |||||||
| Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | |||||||||||||||
1-XY4x-6/700 | 700 | 6 | 6.1 | 9.9 0.39 | 16 | 12.2 | LS4 | - | |||||||
| Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | |||||||||||||||
Documentação técnica
| Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
|---|---|---|---|---|
| Data Sheets | ||||
| Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
| Strain Gauges - Catalogue | English | |||
| Y Serie - Datenblatt | German | |||
| Y Series - Data Sheet | English | |||
| Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||
| Tech Notes | ||||
| Determine the thermal expansion coefficient | English | |||
| Wärmeausdehnungskoeffizient bestimmen | German | |||

